Sperrriegel mit 4 Raststellungen, Zink-Druckguss

Sperrriegel mit 4 Raststellungen, Zink-Druckguss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Sperrriegel GN 702 eignen sich besonders für leichte Anwendungen, wie z. B. das Zuhalten von Schubfächern, bei denen keine dynamische Belastung auftritt.
Für die Sperrriegel der Form C ist zur Montage eine Bohrung gemäß Skizze in die Anschraubfläche einzubringen.
Diese wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.
Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 an.
Desweiteren kann die Montagebohrung durch Bohren / Fräsen realisiert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
702-17-40-A-RS
702-17-40-A-SW
702-17-40-B-RS
702-17-40-B-SW
702-17-40-C-RS
702-17-40-C-SW
702-17-55-A-RS
702-17-55-A-SW
702-17-55-B-RS
702-17-55-B-SW
702-17-55-C-RS
702-17-55-C-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge A Typ Farbe

11.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40A, mit Flansch zur AufputzmontageRS

11.64 €

6.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40A, mit Flansch zur AufputzmontageSW

14.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40B, mit InnengewindeRS

14.96 €

7.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40B, mit InnengewindeSW

17.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40C, mit AußengewindeRS

17.32 €

9.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40C, mit AußengewindeSW

12.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55A, mit Flansch zur AufputzmontageRS

12.06 €

6.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55A, mit Flansch zur AufputzmontageSW

15.50 €

8.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55B, mit InnengewindeRS

15.50 €

8.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55B, mit InnengewindeSW

17.90 €

9.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55C, mit AußengewindeRS

17.90 €

9.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

55C, mit AußengewindeSW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffdurchmesser d 17

Technischer Support