Stiftschrauben für T-Nuten / DIN 6379 / Stahl / 8.8, 10.9 / DIN 6379 / Regelgewinde / rechtsgängig

Stiftschrauben für T-Nuten / DIN 6379 / Stahl / 8.8, 10.9 / DIN 6379 / Regelgewinde / rechtsgängig
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 40 - 400 (mm)
Wenn Sie einen hochwertigen Gewindebolzen benötigen, empfehlen wir Ihnen diesen von GANTER. Er ist verfügbar in den Größen 40 - 400 (mm). Der Gewindebolzen in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Stiftschrauben DIN 6379 werden hauptsächlich in Verbindung mit Muttern für T-Nuten DIN 508 verwendet.
Zusammen mit Sechskantmuttern DIN 6330 und Scheiben DIN 6340 ergeben sich so komplette Aufspannschrauben.
Das amtliche Normblatt sieht noch eine Ausführung mit längerem Gewinde b2 vor, sowie die Gewinde M30 und M36, jedoch fehlt die Größe M14.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6379-M6-50
6379-M6-80
6379-M8-40
6379-M8-63
6379-M8-100
6379-M10-50
6379-M10-80
6379-M10-125
6379-M10-200
6379-M12-50
6379-M12-80
6379-M12-125
6379-M12-200
6379-M14-63
6379-M14-100
6379-M14-160
6379-M14-250
6379-M16-63
6379-M16-100
6379-M16-160
6379-M16-250
6379-M20-80
6379-M20-125
6379-M20-200
6379-M20-315
6379-M24-100
6379-M24-160
6379-M24-250
6379-M24-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde d1
(mm)
Länge l
(mm)
Werkstoff Feingewinde d Typ

1.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 20 x 1,5A-ohne Gewindebeschichtung

2.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 20 x 1,5GPC-mit Mikrokapselung

1.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 22 x 1,5GPC-mit Mikrokapselung

2.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 24 x 1,5A-ohne Gewindebeschichtung

3.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 22 x 1,5A-ohne Gewindebeschichtung

2.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20200---

3.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20315---

4.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1663---

7.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20125---

3.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24160---

4.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24250---

6.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2080---

7.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24100---

4.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8100---

6.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24400---

7.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 650---

12.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 680---

6.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 10 x 1GPC-mit Mikrokapselung

8.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 840---

12.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 863---

17.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 10 x 1A-ohne Gewindebeschichtung

10.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 14 x 1,5GPC-mit Mikrokapselung

14.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 12 x 1,5A-ohne Gewindebeschichtung

21.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 12 x 1,5GPC-mit Mikrokapselung

30.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 14 x 1,5A-ohne Gewindebeschichtung

19.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 16 x 1,5A-ohne Gewindebeschichtung

22.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 16 x 1,5GPC-mit Mikrokapselung

34.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 18 x 1,5A-ohne Gewindebeschichtung

49.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --Rostfreier StahlM 18 x 1,5GPC-mit Mikrokapselung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung beidseitiges Gewinde Technischer Standard DIN

Technischer Support