Gelenk-Klemmverbinder / Aluminium / GN 283

Gelenk-Klemmverbinder / Aluminium / GN 283
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die Gelenk-Klemmverbinder GN 283 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 273 und GN 275. Da diese Laschen-Klemmverbinder die gleiche Laschenbreite „b“ haben, können alle Bohrungen „d1 / d2“ beliebig kombiniert werden.
Die Klemmbohrungen sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
283-B12-B12-2-BL
283-B12-B12-2-SW
283-B12-B14-2-BL
283-B12-B14-2-SW
283-B12-B16-2-BL
283-B12-B16-2-SW
283-B12-B18-2-BL
283-B12-B18-2-SW
283-B14-B12-2-BL
283-B14-B12-2-SW
283-B14-B14-2-BL
283-B14-B14-2-SW
283-B14-B16-2-BL
283-B14-B16-2-SW
283-B14-B18-2-BL
283-B14-B18-2-SW
283-B16-B12-2-BL
283-B16-B12-2-SW
283-B16-B14-2-BL
283-B16-B14-2-SW
283-B16-B16-2-BL
283-B16-B16-2-SW
283-B16-B18-2-BL
283-B16-B18-2-SW
283-B18-B12-2-BL
283-B18-B12-2-SW
283-B18-B14-2-BL
283-B18-B14-2-SW
283-B18-B16-2-BL
283-B18-B16-2-SW
283-B18-B18-2-BL
283-B18-B18-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulen-Ø
(mm)
Bohrungsdurchmesser d2
(mm)
Oberfläche

43.08 €

22.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1212BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1212SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1214BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1214SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1216BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1216SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1218BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1218SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1412BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1412SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1414BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1414SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1416BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1416SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1418BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1418SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1612BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1612SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1614BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1614SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1616BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1616SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1618BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1618SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1812BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1812SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1814BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1814SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1816BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1816SW

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1818BL

43.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1818SW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ident-Nr. 2, mit 3 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912

Technischer Support