Laschen-Klemmverbinder, zweiteilig

Laschen-Klemmverbinder, zweiteilig
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 279 ist unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).
Zwei Laschen-Klemmverbinder GN 279 können zu Gelenk-Klemmverbindern GN 289 kombiniert werden.
Laschen-Klemmverbinder GN 279 können auch mit Klemmverbindern GN 272, GN 274 und GN 276 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
279-B40-OZ-2-BL
279-B40-OZ-2-SW
279-B42-OZ-2-BL
279-B42-OZ-2-SW
279-B45-OZ-2-BL
279-B45-OZ-2-SW
279-B48-OZ-2-BL
279-B48-OZ-2-SW
279-B50-OZ-2-BL
279-B50-OZ-2-SW
279-V40-OZ-2-BL
279-V40-OZ-2-SW
279-V45-OZ-2-BL
279-V45-OZ-2-SW
279-V50-OZ-2-BL
279-V50-OZ-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d1
(mm)
Fläche s1 Oberfläche

53.94 €

28.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40-BL

54.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40-SW

54.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 42-BL

54.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 42-SW

54.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 45-BL

54.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 45-SW

54.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 48-BL

54.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 48-SW

54.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50-BL

54.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50-SW

54.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -V 40BL

54.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -V 40SW

53.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -V 45BL

52.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -V 45SW

54.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -V 50BL

54.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -V 50SW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ OZ, ohne Zentrierstufe (glatt) Ident-Nr. 2, mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912

Technischer Support