Klemmverbinder für Lineareinheiten / Aluminium / GN 273.1

Klemmverbinder für Lineareinheiten / Aluminium / GN 273.1
  • Mengenrabatt
Verfahrschlitten GN 273.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Lineareinheit und zur Funktionskontrolle montiert geliefert.
Mit der Klemmschraube an der Führungsbohrung d1 kann das Laufspiel eingestellt oder auch der Verfahrschlitten geklemmt werden (festsetzen nach erfolgter Verstellung).
Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
273.1-B18-2-SW
273.1-G18-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d1
(mm)

44.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18

80.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage G 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche SW Ident-Nr. 2, mit Edelstahl-Klemmschraube DIN 912

Technischer Support