Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d1 (mm) | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|
45.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | AV, mit männlicher Verzahnung | |
45.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | IV, mit weiblicher Verzahnung | |
49.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | MZ, mit Zentrierstufe | |
46.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 30 | OZ, ohne Zentrierstufe (glatt) | |
77.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | AV, mit männlicher Verzahnung | |
77.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | IV, mit weiblicher Verzahnung | |
77.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | MZ, mit Zentrierstufe | |
77.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | OZ, ohne Zentrierstufe (glatt) | |
78.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | AV, mit männlicher Verzahnung | |
78.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | IV, mit weiblicher Verzahnung | |
78.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | MZ, mit Zentrierstufe | |
78.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | OZ, ohne Zentrierstufe (glatt) | |
86.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G 30 | AV, mit männlicher Verzahnung | |
86.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G 30 | IV, mit weiblicher Verzahnung | |
86.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G 30 | MZ, mit Zentrierstufe | |
90.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G 30 | OZ, ohne Zentrierstufe (glatt) | |
118.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G 40 | AV, mit männlicher Verzahnung | |
118.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G 40 | IV, mit weiblicher Verzahnung | |
120.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G 40 | MZ, mit Zentrierstufe | |
124.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G 40 | OZ, ohne Zentrierstufe (glatt) | |
139.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G 50 | AV, mit männlicher Verzahnung | |
139.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G 50 | IV, mit weiblicher Verzahnung | |
139.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G 50 | MZ, mit Zentrierstufe | |
139.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G 50 | OZ, ohne Zentrierstufe (glatt) |
Loading...
Oberfläche | SW | Ident-Nr. | 2, mit Edelstahl-Klemmschraube DIN 912 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d1(mm)
Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften