Rohrgriffe / GN 669 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / rund / U-Form / Innengewinde

Rohrgriffe / GN 669 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / rund / U-Form / Innengewinde
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 28 mm



Mit den Rohrgriffen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 28 mm.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
669-28-200-A-EL
669-28-200-A-SW
669-28-200-B-EL
669-28-200-B-SW
669-28-250-A-EL
669-28-250-A-SW
669-28-250-B-EL
669-28-250-B-SW
669-28-300-A-EL
669-28-300-A-SW
669-28-300-B-EL
669-28-300-B-SW
669-28-400-A-EL
669-28-400-A-SW
669-28-400-B-EL
669-28-400-B-SW
669-28-500-A-EL
669-28-500-A-SW
669-28-500-B-EL
669-28-500-B-SW
669-28-600-A-EL
669-28-600-A-SW
669-28-600-B-EL
669-28-600-B-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Oberfläche Typ

30.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

30.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

30.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200ELB, Montage von der Bedienerseite

30.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SWB, Montage von der Bedienerseite

31.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

30.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

31.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250ELB, Montage von der Bedienerseite

30.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250SWB, Montage von der Bedienerseite

32.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

31.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

32.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300ELB, Montage von der Bedienerseite

31.48 €

16.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

300SWB, Montage von der Bedienerseite

33.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

32.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

33.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400ELB, Montage von der Bedienerseite

32.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400SWB, Montage von der Bedienerseite

35.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

34.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

35.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500ELB, Montage von der Bedienerseite

34.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500SWB, Montage von der Bedienerseite

37.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

36.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

37.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600ELB, Montage von der Bedienerseite

36.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600SWB, Montage von der Bedienerseite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griffstärke D(mm) 28

Technischer Support