Winkel-Klemmverbinder / Aluminium / GN 192

Winkel-Klemmverbinder / Aluminium / GN 192
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 192 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
192-B20-B20-40-2-BL
192-B20-B20-40-2-SW
192-B25-B25-40-2-BL
192-B25-B25-40-2-SW
192-B30-B30-40-2-BL
192-B30-B30-40-2-SW
192-B30-B30-56-2-BL
192-B30-B30-56-2-SW
192-B32-B32-56-2-BL
192-B32-B32-56-2-SW
192-B35-B35-56-2-BL
192-B35-B35-56-2-SW
192-B40-B40-56-2-BL
192-B40-B40-56-2-SW
192-B40-B40-65-2-BL
192-B40-B40-65-2-SW
192-B42-B42-65-2-BL
192-B42-B42-65-2-SW
192-B45-B45-65-2-BL
192-B45-B45-65-2-SW
192-B48-B48-65-2-BL
192-B48-B48-65-2-SW
192-B50-B50-65-2-BL
192-B50-B50-65-2-SW
192-B50-B50-80-2-BL
192-B50-B50-80-2-SW
192-B60-B60-80-2-BL
192-B60-B60-80-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.52 €

14.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

26.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

43.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

43.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

43.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

43.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

43.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

43.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

43.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

47.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

46.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

46.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

46.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

45.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

44.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

45.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

45.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

45.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

45.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

66.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

66.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

66.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

65.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support