Winkel-Klemmverbinder / Aluminium / GN 194

Winkel-Klemmverbinder / Aluminium / GN 194
  • Mengenrabatt
Die Klemmbohrungen der Winkel-Klemmverbinder GN 194 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Vierkant-Ausführungen sind auch für Profilsysteme geeignet.
Bohrungen und Vierkante der selben Nenngröße sind beliebig komnbinierbar. Beispielsweise ergeben sich für die Nenngröße 20 folgende Kombinationsmöglichkeiten: B20-B20, B20-V20, V20-B20 und V20-V20.
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
194-B20-B20-50-2-BL
194-B20-B20-50-2-SW
194-B20-V20-50-2-BL
194-B20-V20-50-2-SW
194-B25-B25-50-2-BL
194-B25-B25-50-2-SW
194-B25-V25-50-2-BL
194-B25-V25-50-2-SW
194-B30-B30-50-2-BL
194-B30-B30-50-2-SW
194-B30-B30-60-2-BL
194-B30-B30-60-2-SW
194-B30-V30-50-2-BL
194-B30-V30-50-2-SW
194-B30-V30-60-2-BL
194-B30-V30-60-2-SW
194-B32-B32-60-2-BL
194-B32-B32-60-2-SW
194-B35-B35-60-2-BL
194-B35-B35-60-2-SW
194-B35-V35-60-2-BL
194-B35-V35-60-2-SW
194-B40-B40-60-2-BL
194-B40-B40-60-2-SW
194-B40-B40-76-2-BL
194-B40-B40-76-2-SW
194-B40-V40-60-2-BL
194-B40-V40-60-2-SW
194-B40-V40-76-2-BL
194-B40-V40-76-2-SW
194-B42-B42-76-2-BL
194-B42-B42-76-2-SW
194-B45-B45-76-2-BL
194-B45-B45-76-2-SW
194-B45-V45-76-2-BL
194-B45-V45-76-2-SW
194-B48-B48-76-2-BL
194-B48-B48-76-2-SW
194-B50-B50-76-2-BL
194-B50-B50-76-2-SW
194-B50-V50-76-2-BL
194-B50-V50-76-2-SW
194-V20-B20-50-2-BL
194-V20-B20-50-2-SW
194-V20-V20-50-2-BL
194-V20-V20-50-2-SW
194-V25-B25-50-2-BL
194-V25-B25-50-2-SW
194-V25-V25-50-2-BL
194-V25-V25-50-2-SW
194-V30-B30-50-2-BL
194-V30-B30-50-2-SW
194-V30-B30-60-2-BL
194-V30-B30-60-2-SW
194-V30-V30-50-2-BL
194-V30-V30-50-2-SW
194-V30-V30-60-2-BL
194-V30-V30-60-2-SW
194-V35-B35-60-2-BL
194-V35-B35-60-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

60.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

60.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

60.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

Technischer Support