Kreuz-Klemmverbinder für Lineareinheiten / Aluminium / GN 191.1

Kreuz-Klemmverbinder für Lineareinheiten / Aluminium / GN 191.1
  • Mengenrabatt
Verfahrschlitten GN 191.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Lineareinheit und zur Funktionskontrolle montiert geliefert.
Mit der Klemmschraube an der Führungsbohrung d1 kann das Laufspiel eingestellt oder auch der Verfahrschlitten geklemmt werden (festsetzen nach erfolgter Verstellung).
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
191.1-B18-B18-2-SW
191.1-G18-B18-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

83.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support