Kreuz-Klemmverbinder für Lineareinheiten / rostfreier Stahl / GN 191.1

Kreuz-Klemmverbinder für Lineareinheiten / rostfreier Stahl / GN 191.1
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Verfahrschlitten GN 191.1 werden in der Regel nur in Verbindung mit einer Lineareinheit und zur Funktionskontrolle montiert geliefert.
Mit der Klemmschraube an der Führungsbohrung d1 kann das Laufspiel eingestellt oder auch der Verfahrschlitten geklemmt werden (festsetzen nach erfolgter Verstellung).
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911.3 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

191.1-G18-B18-2-NI

Teilenummer
191.1-G18-B18-2-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

133.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kreuz-Klemmverbinder für Lineareinheiten / rostfreier Stahl / GN 191.1, die Teilenummer ist 191.1-G18-B18-2-NI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 191.1-G18-B18-2-NI.

Technischer Support