Teleskop-Linearkugellager / GN 2406

Teleskop-Linearkugellager / GN 2406
  • Mengenrabatt
Teleskop-Linearkugellager GN 2406 bestehen aus zwei, durch ein Zwischenblech verbundene Linearkugellager. Sie werden eingesetzt, wenn die seitlichen Platzverhältnisse eine geringe Breite erfordern und zugleich große Hübe benötigt werden. Die S-Form des Zwischenblechs verleiht der Anordnung eine sehr hohe Steifigkeit.
Die Laufschienen und das Zwischenblech sind gleich lang. Beide Schienen lassen sich soweit ausziehen, so dass ein Hub erreicht wird, der länger als die Grundlänge l1 ist.
Die Begrenzung des max. Hubs sollte durch externe Elemente gewährleistet werden, die Anschläge der Schiene sind durch Elastomere gedämpft und dienen zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Ausziehen der Läuferleiste.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2406-28-290-E
2406-28-370-E
2406-28-450-E
2406-28-530-E
2406-28-610-E
2406-35-450-E
2406-35-530-E
2406-35-690-E
2406-35-850-E
2406-43-1010-E
2406-43-1490-E
2406-43-530-E
2406-43-690-E
2406-43-850-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe h1 Länge der Schiene l1

539.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28290

583.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28370

627.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28450

696.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28530

734.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28610

695.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35450

797.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35530

917.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35690

1,032.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 35850

1,317.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 431010

1,754.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 431490

866.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43530

1,017.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43690

1,136.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 43850

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ E, Extraktion, jede Schiene nur eine Seite

Technischer Support