Spannhebel, Stahl

Spannhebel, Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
212-22-B10-B
212-22-B10-C
212-22-M10-D
212-22-M10-E
212-25-M12-E
212-28-B12-B
212-28-B12-C
212-28-M12-D
212-28-M12-E
212-32-B16-B
212-32-B16-C
212-32-M16-E
212-36-B16-C
212-36-M16-D
212-36-M16-E
212-40-B20-B
212-40-B20-C
212-40-M20-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser d1 Verbindungsgewinde d2 Kupplungsbohrung d3 Art

15.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22-B 10B, gerader Hebel mit einfacher Bohrung, Tol. H7

15.92 €

8.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

22-B 10C,Winkelhebel mit einfacher Bohrung, Tol. H7

15.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22M 10-D, gerader Hebel with thread

15.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22M 10-E,Winkelhebel mit Gewinde

17.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25M 12-E,Winkelhebel mit Gewinde

18.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28-B 12B, gerader Hebel mit einfacher Bohrung, Tol. H7

18.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28-B 12C,Winkelhebel mit einfacher Bohrung, Tol. H7

18.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28M 12-D, gerader Hebel with thread

18.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28M 12-E,Winkelhebel mit Gewinde

19.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 32-B 16B, gerader Hebel mit einfacher Bohrung, Tol. H7

19.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-B 16C,Winkelhebel mit einfacher Bohrung, Tol. H7

19.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32M 16-E,Winkelhebel mit Gewinde

22.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36-B 16C,Winkelhebel mit einfacher Bohrung, Tol. H7

22.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36M 16-D, gerader Hebel with thread

22.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36M 16-E,Winkelhebel mit Gewinde

29.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40-B 20B, gerader Hebel mit einfacher Bohrung, Tol. H7

29.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40-B 20C,Winkelhebel mit einfacher Bohrung, Tol. H7

29.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40M 20-E,Winkelhebel mit Gewinde

Loading...

  1. 1

Technischer Support