Gewindefittinge / GN 480.8 / Edelstahl

Gewindefittinge / GN 480.8 / Edelstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Mit den Gewindefittings von GANTER wird die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen ermöglicht, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Wenn Sie weitere Gewindefittings in anderen Größen suchen, werfen Sie einen Blick auf unsere Onlineshop. Hier finden Sie sicher das Richtige für Sie.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
480.8-D10-M5
480.8-D10-M6
480.8-D12-M7
480.8-D12-M8X1
480.8-D15-G1/8
480.8-D15-M10X1
480.8-D16-G1/8
480.8-D16-M12X1,​5
480.8-D20-G1/4
480.8-D20-G3/8
480.8-D20-M16X1,​5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø Passende Rohrinnen-Ø
(Ø)
d1

13.28 €

7.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12 x 1,510D 16

13.28 €

7.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 12 x 1,512D 16

14.06 €

7.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G 1/412D 20

14.06 €

7.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G 1/416D 20

15.04 €

7.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G 3/812D 20

15.04 €

7.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

G 3/816D 20

15.72 €

8.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16 x 1,512D 20

15.72 €

8.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 16 x 1,516D 20

18.86 €

10.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 5-D 10

18.86 €

10.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 6-D 10

18.86 €

10.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 7-D 12

Loading...

  1. 1

Technischer Support