Verschlussschrauben / Sechskant / Aluminium / Symbol wählbar / GN 741

Verschlussschrauben / Sechskant / Aluminium / Symbol wählbar / GN 741
  • Mengenrabatt
Brauchen Sie neue Verschlussschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von GANTER doch einmal genauer an. Die Verschlussschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Verschlussschrauben GN 741 sind mit dem Außendurchmesser d1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.
Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigem Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
741-19-G1/4-ASS-1
741-19-G1/4-ASS-2
741-19-G1/4-ESS-1
741-19-G1/4-ESS-2
741-19-G1/4-OSS-1
741-19-G1/4-OSS-2
741-19-M14X1,​5-ASS-1
741-19-M14X1,​5-ASS-2
741-19-M14X1,​5-ESS-1
741-19-M14X1,​5-ESS-2
741-19-M14X1,​5-OSS-1
741-19-M14X1,​5-OSS-2
741-22-G3/8-ASS-1
741-22-G3/8-ASS-2
741-22-G3/8-ESS-1
741-22-G3/8-ESS-2
741-22-G3/8-OSS-1
741-22-G3/8-OSS-2
741-22-M16X1,​5-ASS-1
741-22-M16X1,​5-ASS-2
741-22-M16X1,​5-ESS-1
741-22-M16X1,​5-ESS-2
741-22-M16X1,​5-OSS-1
741-22-M16X1,​5-OSS-2
741-26-G1/2-ASS-1
741-26-G1/2-ASS-2
741-26-G1/2-ESS-1
741-26-G1/2-ESS-2
741-26-G1/2-OSS-1
741-26-G1/2-OSS-2
741-26-M20X1,​5-ASS-1
741-26-M20X1,​5-ASS-2
741-26-M20X1,​5-ESS-1
741-26-M20X1,​5-ESS-2
741-26-M20X1,​5-OSS-1
741-26-M20X1,​5-OSS-2
741-32-G3/4-ASS-1
741-32-G3/4-ASS-2
741-32-G3/4-ESS-1
741-32-G3/4-ESS-2
741-32-G3/4-OSS-1
741-32-G3/4-OSS-2
741-32-M26X1,​5-ASS-1
741-32-M26X1,​5-ASS-2
741-32-M26X1,​5-ESS-1
741-32-M26X1,​5-ESS-2
741-32-M26X1,​5-OSS-1
741-32-M26X1,​5-OSS-2
741-32-M27X1,​5-ASS-1
741-32-M27X1,​5-ASS-2
741-32-M27X1,​5-ESS-1
741-32-M27X1,​5-ESS-2
741-32-M27X1,​5-OSS-1
741-32-M27X1,​5-OSS-2
741-40-G1-ASS-1
741-40-G1-ASS-2
741-40-G1-ESS-1
741-40-G1-ESS-2
741-40-G1-OSS-1
741-40-G1-OSS-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1 Zollgewinde d2 Feingewinde d2 Typ Identifikationsnummer

9.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19G 1/4-ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19G 1/4-ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19G 1/4-ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19G 1/4-ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

7.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19G 1/4-OSS-neutral, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

8.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19G 1/4-OSS-neutral, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19-M 14 x 1,5ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19-M 14 x 1,5ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19-M 14 x 1,5ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19-M 14 x 1,5ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

7.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19-M 14 x 1,5OSS-neutral, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

8.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19-M 14 x 1,5OSS-neutral, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22G 3/8-ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22G 3/8-ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22G 3/8-ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22G 3/8-ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

7.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22G 3/8-OSS-neutral, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

8.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22G 3/8-OSS-neutral, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22-M 16 x 1,5ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22-M 16 x 1,5ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22-M 16 x 1,5ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22-M 16 x 1,5ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

7.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22-M 16 x 1,5OSS-neutral, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

8.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22-M 16 x 1,5OSS-neutral, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26G 1/2-ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26G 1/2-ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26G 1/2-ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26G 1/2-ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

7.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26G 1/2-OSS-neutral, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

8.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26G 1/2-OSS-neutral, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26-M 20 x 1,5ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26-M 20 x 1,5ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26-M 20 x 1,5ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26-M 20 x 1,5ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

7.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26-M 20 x 1,5OSS-neutral, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

8.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 26-M 20 x 1,5OSS-neutral, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

11.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32G 3/4-ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

12.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32G 3/4-ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

11.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32G 3/4-ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

12.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32G 3/4-ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32G 3/4-OSS-neutral, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32G 3/4-OSS-neutral, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

11.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-M 26 x 1,5ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

12.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-M 26 x 1,5ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

11.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-M 26 x 1,5ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

12.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-M 26 x 1,5ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-M 26 x 1,5OSS-neutral, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-M 26 x 1,5OSS-neutral, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

11.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-M 27 x 1,5ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

12.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-M 27 x 1,5ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

11.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-M 27 x 1,5ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

12.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-M 27 x 1,5ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

9.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-M 27 x 1,5OSS-neutral, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

10.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32-M 27 x 1,5OSS-neutral, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

14.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40G 1-ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

15.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40G 1-ASS- mit DIN-Ablaufsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

14.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40G 1-ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

15.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40G 1-ESS- mit DIN-Nachfüllsymbol, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

11.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40G 1-OSS-neutral, schwarz eloxiert1- ohne Entlüftungsbohrung

12.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40G 1-OSS-neutral, schwarz eloxiert2- mit Entlüftungsbohrung

Loading...

Technischer Support