Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Feingewinde d | Bajonett d | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 10 x 1 | - | GPC-mit Mikrokapselung | |
1.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 12 x 1,5 | - | A-ohne Gewindebeschichtung | |
0.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | M 24 x 1,5 | - | GPC-mit Mikrokapselung | |
1.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | M 8 x 1 | - | A-ohne Gewindebeschichtung | |
1.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | M 8 x 1 | - | GPC-mit Mikrokapselung | |
1.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | - | R 1/2 | A-ohne Gewindebeschichtung | |
1.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | - | R 1/2 | GPC-mit Mikrokapselung | |
2.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | - | R 1/4 | A-ohne Gewindebeschichtung | |
1.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | - | R 1/4 | GPC-mit Mikrokapselung | |
3.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | - | R 1/8 | A-ohne Gewindebeschichtung | |
2.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | - | R 1/8 | GPC-mit Mikrokapselung | |
3.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | - | R 1 | A-ohne Gewindebeschichtung | |
2.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | - | R 1 | GPC-mit Mikrokapselung | |
4.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | - | R 3/4 | A-ohne Gewindebeschichtung | |
2.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | - | R 3/4 | GPC-mit Mikrokapselung | |
4.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | - | R 3/8 | A-ohne Gewindebeschichtung | |
3.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | - | R 3/8 | GPC-mit Mikrokapselung | |
6.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 10 x 1 | - | A-ohne Gewindebeschichtung | |
2.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 12 x 1,5 | - | GPC-mit Mikrokapselung | |
3.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 14 x 1,5 | - | A-ohne Gewindebeschichtung | |
1.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 14 x 1,5 | - | GPC-mit Mikrokapselung | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 16 x 1,5 | - | A-ohne Gewindebeschichtung | |
0.82 € 0.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stahl | M 16 x 1,5 | - | GPC-mit Mikrokapselung | |
1.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 18 x 1,5 | - | A-ohne Gewindebeschichtung | |
5.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 18 x 1,5 | - | GPC-mit Mikrokapselung | |
8.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 20 x 1,5 | - | A-ohne Gewindebeschichtung | |
4.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 20 x 1,5 | - | GPC-mit Mikrokapselung | |
5.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 22 x 1,5 | - | A-ohne Gewindebeschichtung | |
1.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 22 x 1,5 | - | GPC-mit Mikrokapselung | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stahl | M 24 x 1,5 | - | A-ohne Gewindebeschichtung |
Loading...
Ausführung | Befestigungsschraube |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Feingewinde d
Bajonett d
Typ
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften