Verschlussschrauben / GN906, 906-ST-M / DIN 906 / Innensechskant / metrisch, Whitworth-Rohrgewinde / rechtsgängig / konisch / Stahl

Verschlussschrauben / GN906, 906-ST-M / DIN 906 / Innensechskant / metrisch, Whitworth-Rohrgewinde / rechtsgängig / konisch / Stahl
  • Mengenrabatt
Benötigen Sie neue Verschlussschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von GANTER. Die Verschlussschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
906-ST-M8X1-A
906-ST-M8X1-GPC
906-ST-M10X1-A
906-ST-M10X1-GPC
906-ST-M12X1,​5-A
906-ST-M12X1,​5-GPC
906-ST-M14X1,​5-A
906-ST-M14X1,​5-GPC
906-ST-M16X1,​5-A
906-ST-M16X1,​5-GPC
906-ST-M18X1,​5-A
906-ST-M18X1,​5-GPC
906-ST-M20X1,​5-A
906-ST-M20X1,​5-GPC
906-ST-M22X1,​5-A
906-ST-M22X1,​5-GPC
906-ST-M24X1,​5-A
906-ST-M24X1,​5-GPC
906-ST-M26X1,​5-A
906-ST-M26X1,​5-GPC
906-ST-M30X1,​5-A
906-ST-M30X1,​5-GPC
906-ST-M36X1,​5-A
906-ST-M36X1,​5-GPC
906-ST-M42X1,​5-A
906-ST-M42X1,​5-GPC
906-ST-M45X1,​5-A
906-ST-M45X1,​5-GPC
906-ST-M48X1,​5-A
906-ST-M48X1,​5-GPC
906-ST-R1/2-A
906-ST-R1/2-GPC
906-ST-R1/4-A
906-ST-R1/4-GPC
906-ST-R1/8-A
906-ST-R1/8-GPC
906-ST-R1-A
906-ST-R1-GPC
906-ST-R3/4-A
906-ST-R3/4-GPC
906-ST-R3/8-A
906-ST-R3/8-GPC
906-ST-R11/2-A
906-ST-R11/2-GPC
906-ST-R11/4-A
906-ST-R11/4-GPC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Feingewinde d Bajonett d Typ

0.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 3/4GPC-mit Mikrokapselung

0.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 3/8A-ohne Gewindebeschichtung

0.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 24 x 1,5-GPC-mit Mikrokapselung

1.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 26 x 1,5-A-ohne Gewindebeschichtung

0.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 26 x 1,5-GPC-mit Mikrokapselung

1.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 30 x 1,5-A-ohne Gewindebeschichtung

0.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 30 x 1,5-GPC-mit Mikrokapselung

1.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 36 x 1,5-A-ohne Gewindebeschichtung

0.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 36 x 1,5-GPC-mit Mikrokapselung

1.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 42 x 1,5-A-ohne Gewindebeschichtung

0.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 42 x 1,5-GPC-mit Mikrokapselung

2.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 45 x 1,5-A-ohne Gewindebeschichtung

1.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 45 x 1,5-GPC-mit Mikrokapselung

2.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 48 x 1,5-A-ohne Gewindebeschichtung

1.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 48 x 1,5-GPC-mit Mikrokapselung

3.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 8 x 1-A-ohne Gewindebeschichtung

1.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlM 8 x 1-GPC-mit Mikrokapselung

3.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 1/2A-ohne Gewindebeschichtung

3.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 1/2GPC-mit Mikrokapselung

5.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 1/4A-ohne Gewindebeschichtung

3.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 1/4GPC-mit Mikrokapselung

5.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 1/8A-ohne Gewindebeschichtung

6.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 1/8GPC-mit Mikrokapselung

23.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 1 1/2A-ohne Gewindebeschichtung

18.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 1 1/2GPC-mit Mikrokapselung

37.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 1 1/4A-ohne Gewindebeschichtung

45.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 1 1/4GPC-mit Mikrokapselung

69.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 1A-ohne Gewindebeschichtung

24.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 1GPC-mit Mikrokapselung

43.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 3/4A-ohne Gewindebeschichtung

1.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Stahl-R 3/8GPC-mit Mikrokapselung

3.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

0.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

2.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

0.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ----

2.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

3.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

8.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

2.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

4.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

0.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

2.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

20.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

26.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

9.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

14.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Befestigungsschraube

Technischer Support