Verschlussschrauben / Stahl / verzinkt / Innensechskant / mit Kunststoffdichtung / GN 749

Verschlussschrauben / Stahl / verzinkt / Innensechskant / mit Kunststoffdichtung / GN 749
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Variante Details] G 1 - 3/8
Benötigen Sie neue Verschlussschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von GANTER doch einmal genauer an. Die Verschlussschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Die Abmessungen der Verschlussschrauben GN 749 entsprechen weitgehend DIN 908, abweichend von der DIN-Ausführung haben sie jedoch eine elastische Dichtung (Gummi). Diese ist in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist der Dichtring nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.
Die Angaben über den zulässigen Betriebsdruck sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender geprüft werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 749 / Threaded Plugs, Steel, Zinc Plated

Information


The dimensions of the threaded plugs GN 749 comply with DIN 908, but deviating from the latter is the elastic sealing ring (rubber). This sealling ring is retained in a radial undercut in the mating face which prevents it from dropping out and in particular it does not extrude when the plug is tightened.
The details relating to the permissible opreating pressure are non-binding recommended values and rule out any liability. They constitute no general warranty of quality and condition. The user must determine from case to case whether a product is suitable for the intended use.

see also...
• Threaded plugs GN 908 (Steel, zinc plated)

How to Order

How to order
1d1
2Type

Specification

• Steel
   - Tensile strength class 5.8
   - Ultrasonically and tensile tested
   - Zinc plated, nano-passivated (silver / yellowish)
• Type A
   Temperature resistant up to 100 °C
   Sealing ring rubber NBR (Perbunan)
• Type B
   Temperature resistant up to 180 °C
   Sealing ring rubber FPM (Viton®)
   Identification by not black finish of the seal
• Strength values of screws
• ISO-Fundamental tolerances
• Elastomer characteristics
• RoHS compliant

Dimensions

 
d1d2 h14d3l1l2smax. permissiblerecommended
      operating pressure in bartightening torque in Nm
M 8 x 1--129.98444008
M 10 x 1-G 1411.984540012
M 12 x 1,5--1714.4125640025
M 14 x 1,5-G ¼1916.5125640030
M 16 x 1,5-G 2218.9125840050
M 18 x 1,5--2420.9125840060
M 20 x 1,5--2622.91451040070
M 22 x 1,5--2724.31451040080
--G ½2723.91451040080
M 24 x 1,5--3026.91451240095
M 26 x 1,5M 27 x 2G ¾3229.216512400120
M 30 x 1,5--3732.7166.517400190
-M 33 x 2G 14035.7166.517400225
-M 42 x 2G 1¼5045.8166.522315360
-M 48 x 2G 1½5550.7166.524315400
Teilenummer
749-G1/2-A
749-G1/2-B
749-G1/4-A
749-G1/4-B
749-G1/8-A
749-G1/8-B
749-G1-A
749-G1-B
749-G3/4-A
749-G3/4-B
749-G3/8-A
749-G3/8-B
749-G11/2-A
749-G11/2-B
749-G11/4-A
749-G11/4-B
749-M8X1-A
749-M8X1-B
749-M10X1-A
749-M10X1-B
749-M12X1,​5-A
749-M12X1,​5-B
749-M14X1,​5-A
749-M14X1,​5-B
749-M16X1,​5-A
749-M16X1,​5-B
749-M18X1,​5-A
749-M18X1,​5-B
749-M20X1,​5-A
749-M20X1,​5-B
749-M22X1,​5-A
749-M22X1,​5-B
749-M24X1,​5-A
749-M24X1,​5-B
749-M26X1,​5-A
749-M26X1,​5-B
749-M27X2-A
749-M27X2-B
749-M30X1,​5-A
749-M30X1,​5-B
749-M33X2-A
749-M33X2-B
749-M42X2-A
749-M42X2-B
749-M48X2-A
749-M48X2-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zollgewinde d1 (G) Typ

3.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/2A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

4.00 €

2.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

1.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/4A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

2.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/4B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

1.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1/8A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

1.50 €

0.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

7.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

9.68 €

5.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

5.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

6.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/4B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

2.12 €

1.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

2.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 3/8B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

21.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

24.42 €

12.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

13.50 €

7.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

16.58 €

8.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

1.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

1.88 €

1.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

1.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

1.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

1.48 €

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

2.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

2.28 €

1.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

2.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

2.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

2.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

3.10 €

1.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

3.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

4.38 €

2.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

3.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

3.98 €

2.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

5.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

6.42 €

3.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

4.82 €

2.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

5.96 €

3.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

4.82 €

2.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

6.00 €

3.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

9.70 €

5.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

11.86 €

6.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

8.36 €

4.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

9.48 €

5.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

15.40 €

8.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

17.76 €

9.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

19.02 €

10.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-A- Abdichtung mit synthetischem Kautschuk NBR (Perbunan)

24.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -B- Dichtung mit synthetischem Gummi FPM (Viton)

Loading...

  1. 1

Technischer Support