Druckstücke Stahl / Kunststoff

Druckstücke Stahl / Kunststoff
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Druckstücke GN 6311.1 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) verwendet. Sie passen sich an nicht parallele Flächen bzw. Wellen an.
Die Kunststoffkappe verhindert Beschädigungen an empfindlichen Flächen.
Durch die besondere Form des unverrückbaren Halteringes lässt sich das Druckstück leicht und problemlos auf den Druckzapfen aufstecken und wieder abnehmen.
Druckstücke GN 6311.1 lassen sich in Verbindung mit Gewindestiften DIN 6332 auch als Füße einsetzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6311.1-16-A
6311.1-16-K
6311.1-16-P
6311.1-20-A
6311.1-20-K
6311.1-20-P
6311.1-25-A
6311.1-25-K
6311.1-25-P
6311.1-32-A
6311.1-32-K
6311.1-32-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1 Art

3.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16A, Druckstückoberfläche glatt, ohne Kunststoffkappe

4.36 €

2.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16K, Druckstückoberfläche glatt, mit Kunststoffkappe

7.62 €

4.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

16P, Druckstückoberfläche mit Arretierung, ohne Kunststoffkappe

3.48 €

1.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20A, Druckstückoberfläche glatt, ohne Kunststoffkappe

4.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20K, Druckstückoberfläche glatt, mit Kunststoffkappe

8.62 €

4.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20P, Druckstückoberfläche mit Arretierung, ohne Kunststoffkappe

3.50 €

1.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25A, Druckstückoberfläche glatt, ohne Kunststoffkappe

4.48 €

2.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25K, Druckstückoberfläche glatt, mit Kunststoffkappe

9.60 €

5.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25P, Druckstückoberfläche mit Arretierung, ohne Kunststoffkappe

4.78 €

2.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32A, Druckstückoberfläche glatt, ohne Kunststoffkappe

5.80 €

3.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32K, Druckstückoberfläche glatt, mit Kunststoffkappe

10.52 €

5.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32P, Druckstückoberfläche mit Arretierung, ohne Kunststoffkappe

Loading...

  1. 1

Technischer Support