Druckstücke, Stahl

Druckstücke, Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Druckstücke DIN 6311 werden in Verbindung mit Schrauben mit Druckzapfen (Gewindestifte DIN 6332, Knebelschrauben DIN 6304, DIN 6306) verwendet. Sie passen sich an unebene oder nicht parallele Flächen an und Verhindern eine Übertragung der Drehbewegung der Schraube auf das Werkstück.
Montagehinweis
Das Druckstück ist so zu halten, daß der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6311-12-S
6311-16-S
6311-20-S
6311-25-S
6311-32-S
6311-40-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1

2.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12

2.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 16

2.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20

3.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25

4.56 €

2.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

32

6.16 €

3.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art S, mit Sicherungsring

Technischer Support