Andruckspindel für Schnellspanner / GN 807 / Gummikopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
807-M4-23-A-NI
807-M4-23-B-NI
807-M5-38-A-NI
807-M5-38-B-NI
807-M6-29-A-NI
807-M6-29-B-NI
807-M6-49-A-NI
807-M6-49-B-NI
807-M8-36-A-NI
807-M8-36-B-NI
807-M8-56-A-NI
807-M8-56-B-NI
807-M8-96-A-NI
807-M8-96-B-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindedurchmesser d1 Länge l1 Modell

0.70 €

0.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 423A, ohne Schutzkappe

1.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 423B, mit Schutzkappe

0.82 €

0.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 538A, ohne Schutzkappe

1.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 538B, mit Schutzkappe

0.80 €

0.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 629A, ohne Schutzkappe

1.36 €

0.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 629B, mit Schutzkappe

0.88 €

0.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 649A, ohne Schutzkappe

1.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 649B, mit Schutzkappe

1.28 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 836A, ohne Schutzkappe

1.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 836B, mit Schutzkappe

1.12 €

0.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 856A, ohne Schutzkappe

1.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 856B, mit Schutzkappe

1.40 €

0.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M 896A, ohne Schutzkappe

2.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M 896B, mit Schutzkappe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff NI-Edelstahl

Technischer Support