Spannverschlüsse / mit Schloss / rostfreier Stahl, Stahl / GN 821

Spannverschlüsse / mit Schloss / rostfreier Stahl, Stahl / GN 821
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Spannverschlüsse GN 821 werden u. a.eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.
Über den Hubweg w1 des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen bis zu 6 mm zusammengezogen werden. Der Verstellbereich w2 wird über eine Spindel M6 des Spannhakens erzielt.
Die Formen S, SV und SS verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen des Spannverschlusses.
In der Standardausführung haben die Spannverschlüsse der Formen SS dasselbe Schloß bzw. denselben Schlüssel.
Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagartige Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein.
Der Gegenhaken gehört zum Lieferumfang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
821-400-A-NI-1
821-400-A-NI-2
821-400-A-ST-1
821-400-A-ST-2
821-400-S-NI-1
821-400-S-NI-2
821-400-S-ST-1
821-400-S-ST-2
821-400-SS-ST-1
821-400-SS-ST-2
821-400-SV-NI-1
821-400-SV-NI-2
821-400-SV-ST-1
821-400-SV-ST-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

82.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.68 €

12.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

22.68 €

12.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

96.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

96.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

30.96 €

16.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

91.46 €

48.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

91.46 €

48.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

96.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

96.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

30.96 €

16.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30.96 €

16.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Technischer Support