Knebelschrauben fester Knebel / DIN 6304

Knebelschrauben fester Knebel / DIN 6304
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Der Druckzapfen der Knebelschrauben DIN 6304 ist so ausgebildet, dass er sowohl direkt als auch in Verbindung mit einem Druckstück zum Spannen verwendet werden kann.
Durch den Sprengring des Druckstückes wird eine sehr einfache und schnelle Verbindung zwischen Schraube und Druckstück hergestellt.
Anstelle DIN 6311 kann auch ein Druckstück GN 6311.1 verwendet werden. In diesem Falle sind Knebelschraube und Druckstück getrennt zu bestellen.
Montagehinweis (Form F)
Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6304-M6-40-E
6304-M6-40-F
6304-M6-50-E
6304-M6-50-F
6304-M8-50-E
6304-M8-50-F
6304-M8-60-E
6304-M8-60-F
6304-M10-60-E
6304-M10-60-F
6304-M10-70-E
6304-M10-70-F
6304-M12-70-E
6304-M12-70-F
6304-M12-80-E
6304-M12-80-F
6304-M16-75-E
6304-M16-75-F
6304-M16-90-E
6304-M16-90-F
6304-M16-110-E
6304-M16-110-F
6304-M20-75-E
6304-M20-75-F
6304-M20-90-E
6304-M20-90-F
6304-M20-110-E
6304-M20-110-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.92 €

5.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

13.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

18.06 €

9.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

18.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

20.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

25.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

20.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

24.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

28.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

35.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support