Muffen-Klemmverbinder / Aluminium / GN 242

Muffen-Klemmverbinder / Aluminium / GN 242
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die Klemmbohrungen der Muffen-Klemmverbinder GN 242 sind mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
242-B20-B20-2-BL
242-B20-B20-2-SW
242-B20-B25-2-BL
242-B20-B25-2-SW
242-B25-B25-2-BL
242-B25-B25-2-SW
242-B25-B30-2-BL
242-B25-B30-2-SW
242-B30-B30-2-BL
242-B30-B30-2-SW
242-B40-B40-2-BL
242-B40-B40-2-SW
242-B40-B50-2-BL
242-B40-B50-2-SW
242-B42-B42-2-BL
242-B42-B42-2-SW
242-B45-B45-2-BL
242-B45-B45-2-SW
242-B48-B48-2-BL
242-B48-B48-2-SW
242-B50-B50-2-BL
242-B50-B50-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d1
(mm)
Bohrung d2 Oberfläche

24.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20B 20BL

23.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20B 20SW

24.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20B 25BL

24.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20B 25SW

24.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25B 25BL

23.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25B 25SW

23.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25B 30BL

23.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25B 30SW

23.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30B 30BL

23.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 30B 30SW

46.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40B 40BL

46.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40B 40SW

46.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40B 50BL

46.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40B 50SW

46.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 42B 42BL

45.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 42B 42SW

46.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 45B 45BL

46.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 45B 45SW

46.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 48B 48BL

44.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 48B 48SW

46.06 €

24.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50B 50BL

46.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50B 50SW

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ident-Nr. 2, mit 2 Edelstahl-Klemmschrauben DIN 912

Technischer Support