Rohrgriffe / GN 333.1 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / Innengewinde, Durchgangsbohrung

Rohrgriffe / GN 333.1 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / Innengewinde, Durchgangsbohrung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffstärke] 20 - 30 mm



Mit den Rohrgriffen von GANTER gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Eine Griffstärke von 20 bis 30 mm sichert den nötigen festen Halt.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
333.1-20-180-A-EL
333.1-20-180-A-ES
333.1-20-180-A-SW
333.1-20-200-A-EL
333.1-20-200-A-ES
333.1-20-200-A-SW
333.1-20-250-A-EL
333.1-20-250-A-ES
333.1-20-250-A-SW
333.1-20-300-A-EL
333.1-20-300-A-ES
333.1-20-300-A-SW
333.1-20-350-A-EL
333.1-20-350-A-ES
333.1-20-350-A-SW
333.1-20-400-A-EL
333.1-20-400-A-ES
333.1-20-400-A-SW
333.1-28-200-A-EL
333.1-28-200-A-ES
333.1-28-200-A-SW
333.1-28-200-B-EL
333.1-28-200-B-ES
333.1-28-200-B-SW
333.1-28-250-A-EL
333.1-28-250-A-ES
333.1-28-250-A-SW
333.1-28-250-B-EL
333.1-28-250-B-ES
333.1-28-250-B-SW
333.1-28-300-A-EL
333.1-28-300-A-ES
333.1-28-300-A-SW
333.1-28-300-B-EL
333.1-28-300-B-ES
333.1-28-300-B-SW
333.1-28-350-A-EL
333.1-28-350-A-ES
333.1-28-350-A-SW
333.1-28-350-B-EL
333.1-28-350-B-ES
333.1-28-350-B-SW
333.1-28-400-A-EL
333.1-28-400-A-ES
333.1-28-400-A-SW
333.1-28-400-B-EL
333.1-28-400-B-ES
333.1-28-400-B-SW
333.1-28-500-A-EL
333.1-28-500-A-ES
333.1-28-500-A-SW
333.1-28-500-B-EL
333.1-28-500-B-ES
333.1-28-500-B-SW
333.1-28-600-A-EL
333.1-28-600-A-ES
333.1-28-600-A-SW
333.1-28-600-B-EL
333.1-28-600-B-ES
333.1-28-600-B-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)
Oberfläche Typ

16.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20180ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

16.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20180ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

15.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20180SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

17.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20200ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

17.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20200ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

15.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20200SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

18.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20250ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

18.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20250ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

16.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20250SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

18.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20300ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

18.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20300ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

17.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20300SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

20.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20350ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

20.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20350ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

18.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20350SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

21.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20400ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

21.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20400ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

19.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20400SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

23.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28200ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

23.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28200ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

21.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28200SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

21.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28200ELB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

21.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28200ESB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

20.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28200SWB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

24.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28250ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

24.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28250ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

22.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28250SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

22.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28250ELB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

22.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28250ESB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

21.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28250SWB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

25.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28300ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

25.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28300ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

24.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28300SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

23.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28300ELB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

23.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28300ESB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

23.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28300SWB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

27.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28350ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

27.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28350ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

25.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28350SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

25.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28350ELB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

25.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28350ESB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

24.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28350SWB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

27.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28400ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

27.98 €

14.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

28400ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

25.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28400SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

26.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28400ELB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

26.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28400ESB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

24.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28400SWB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

30.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28500ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

30.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28500ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

28.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28500SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

28.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28500ELB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

28.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28500ESB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

27.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28500SWB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

33.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28600ELA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

33.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28600ESA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

30.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28600SWA, Montage von hinten (Sacklochgewinde)

32.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28600ELB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

32.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28600ESB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

30.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 28600SWB, Montage von der Bedienerseite (nur für d1 = 28)

Loading...

Technischer Support