Rohrgriffe / GN 332 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / Innengewinde, Durchgangsbohrung

Rohrgriffe / GN 332 / Aluminium / beschichtet, eloxiert / Innengewinde, Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt

Die ergonomisch gestalteten GANTER Rohrgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Entdecken Sie in unserem Online-Angebot vielseitige Rohrgriffe in unterschiedlichen Ausführungen von Material, Größe und Farbe.




Herstellerdetails:
Matt schwarzes Polypropylenharz. Befestigungsteil mit Innengewinde aus Zink-Druckguss. Betriebstemperatur: max. 80 °C, min. -20 °C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
332-200-EL-T0-2-L
332-200-EL-T0-2-R
332-200-EL-T1-1-L
332-200-EL-T1-1-R
332-200-EL-T1-2-L
332-200-EL-T1-2-R
332-200-EL-T2-1-L
332-200-EL-T2-1-R
332-200-EL-T2-2-L
332-200-EL-T2-2-R
332-200-SW-T0-2-L
332-200-SW-T0-2-R
332-200-SW-T1-1-L
332-200-SW-T1-1-R
332-200-SW-T1-2-L
332-200-SW-T1-2-R
332-200-SW-T2-1-L
332-200-SW-T2-1-R
332-200-SW-T2-2-L
332-200-SW-T2-2-R
332-300-EL-T0-2-L
332-300-EL-T0-2-R
332-300-EL-T1-1-L
332-300-EL-T1-1-R
332-300-EL-T1-2-L
332-300-EL-T1-2-R
332-300-EL-T2-1-L
332-300-EL-T2-1-R
332-300-EL-T2-2-L
332-300-EL-T2-2-R
332-300-SW-T0-2-L
332-300-SW-T0-2-R
332-300-SW-T1-1-L
332-300-SW-T1-1-R
332-300-SW-T1-2-L
332-300-SW-T1-2-R
332-300-SW-T2-1-L
332-300-SW-T2-1-R
332-300-SW-T2-2-L
332-300-SW-T2-2-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Oberfläche Typ Identifikationsnummer. Türöffnung

434.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200EL - eloxiert, natürliche FarbeT0, ohne Knopf2, mit Not-AusL, links

434.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200EL - eloxiert, natürliche FarbeT0, ohne Knopf2, mit Not-AusR, rechts

456.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200EL - eloxiert, natürliche FarbeT1, mit 1 Taste1, ohne Not-AusL, links

456.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200EL - eloxiert, natürliche FarbeT1, mit 1 Taste1, ohne Not-AusR, rechts

630.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200EL - eloxiert, natürliche FarbeT1, mit 1 Taste2, mit Not-AusL, links

630.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200EL - eloxiert, natürliche FarbeT1, mit 1 Taste2, mit Not-AusR, rechts

603.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200EL - eloxiert, natürliche FarbeT2, mit 2 Tasten1, ohne Not-AusL, links

603.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200EL - eloxiert, natürliche FarbeT2, mit 2 Tasten1, ohne Not-AusR, rechts

777.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200EL - eloxiert, natürliche FarbeT2, mit 2 Tasten2, mit Not-AusL, links

777.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200EL - eloxiert, natürliche FarbeT2, mit 2 Tasten2, mit Not-AusR, rechts

434.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT0, ohne Knopf2, mit Not-AusL, links

434.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT0, ohne Knopf2, mit Not-AusR, rechts

460.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT1, mit 1 Taste1, ohne Not-AusL, links

460.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT1, mit 1 Taste1, ohne Not-AusR, rechts

633.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT1, mit 1 Taste2, mit Not-AusL, links

633.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT1, mit 1 Taste2, mit Not-AusR, rechts

602.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT2, mit 2 Tasten1, ohne Not-AusL, links

602.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT2, mit 2 Tasten1, ohne Not-AusR, rechts

777.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT2, mit 2 Tasten2, mit Not-AusL, links

777.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 200SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT2, mit 2 Tasten2, mit Not-AusR, rechts

437.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300EL - eloxiert, natürliche FarbeT0, ohne Knopf2, mit Not-AusL, links

437.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300EL - eloxiert, natürliche FarbeT0, ohne Knopf2, mit Not-AusR, rechts

463.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300EL - eloxiert, natürliche FarbeT1, mit 1 Taste1, ohne Not-AusL, links

463.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300EL - eloxiert, natürliche FarbeT1, mit 1 Taste1, ohne Not-AusR, rechts

636.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300EL - eloxiert, natürliche FarbeT1, mit 1 Taste2, mit Not-AusL, links

636.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300EL - eloxiert, natürliche FarbeT1, mit 1 Taste2, mit Not-AusR, rechts

605.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300EL - eloxiert, natürliche FarbeT2, mit 2 Tasten1, ohne Not-AusL, links

605.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300EL - eloxiert, natürliche FarbeT2, mit 2 Tasten1, ohne Not-AusR, rechts

779.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300EL - eloxiert, natürliche FarbeT2, mit 2 Tasten2, mit Not-AusL, links

779.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300EL - eloxiert, natürliche FarbeT2, mit 2 Tasten2, mit Not-AusR, rechts

437.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT0, ohne Knopf2, mit Not-AusL, links

437.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT0, ohne Knopf2, mit Not-AusR, rechts

462.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT1, mit 1 Taste1, ohne Not-AusL, links

462.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT1, mit 1 Taste1, ohne Not-AusR, rechts

635.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT1, mit 1 Taste2, mit Not-AusL, links

635.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT1, mit 1 Taste2, mit Not-AusR, rechts

605.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT2, mit 2 Tasten1, ohne Not-AusL, links

605.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT2, mit 2 Tasten1, ohne Not-AusR, rechts

779.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT2, mit 2 Tasten2, mit Not-AusL, links

779.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300SW - schwarz, RAL 9005, strukturierte OberflächeT2, mit 2 Tasten2, mit Not-AusR, rechts

Loading...

  1. 1

Technischer Support