Schaltkreuze, Stahl

Schaltkreuze, Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Schaltkreuze GN 213 können serienmäßig auch geliefert werden mit:
Vierkant DIN 79 V + Bohrungs-Ø
Nabennut DIN 6885 K + Bohrungs-Ø

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
213-50-B12
213-50-K12
213-50-V12
213-55-B14
213-55-K14
213-55-V14
213-60-B15
213-60-K15
213-60-V15
213-65-B16
213-65-K16
213-65-V16
213-72-B18
213-72-K18
213-72-V18
213-80-B20
213-80-K20
213-80-V20
213-100-B24
213-100-K24
213-100-V24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schalthebeldurchmesser d1 Keilnut d2_2 Kupplungsbohrung d2 Fläche d2

43.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50-B 12-

47.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50K 12--

47.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50--V 12

49.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 55-B 14-

53.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 55K 14--

53.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 55--V 14

53.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60-B 15-

57.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60K 15--

57.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60--V 15

53.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 65-B 16-

57.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 65K 16--

57.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 65--V 16

84.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 72-B 18-

88.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 72K 18--

88.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 72--V 18

99.80 €

52.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

80-B 20-

103.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80K 20--

103.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80--V 20

150.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100-B 24-

154.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100K 24--

154.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100--V 24

Loading...

  1. 1

Technischer Support