Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser d1 | Klemmdurchmesser d2 | Typ | Oberfläche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 28 | 8 | A, mit Zylinderschraube DIN 912 | SW, schwarz RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
18.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 28 | 8 | B, mit verstellbarem Handhebel | MT, matt, trommelpoliert | |
19.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 28 | 8 | B, mit verstellbarem Handhebel | SW, schwarz RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
24.82 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 32 | 10 | A, mit Zylinderschraube DIN 912 | MT, matt, trommelpoliert | |
13.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 32 | 10 | A, mit Zylinderschraube DIN 912 | SW, schwarz RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
19.98 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 32 | 10 | B, mit verstellbarem Handhebel | MT, matt, trommelpoliert | |
22.52 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 32 | 10 | B, mit verstellbarem Handhebel | SW, schwarz RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
28.56 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 12 | A, mit Zylinderschraube DIN 912 | MT, matt, trommelpoliert | |
15.70 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 12 | A, mit Zylinderschraube DIN 912 | SW, schwarz RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
22.82 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 12 | A, mit Zylinderschraube DIN 912 | SW, schwarz RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 12 | B, mit verstellbarem Handhebel | MT, matt, trommelpoliert | |
30.88 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 36 | 12 | B, mit verstellbarem Handhebel | SW, schwarz RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
22.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 46 | 16 | A, mit Zylinderschraube DIN 912 | MT, matt, trommelpoliert | |
30.96 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 46 | 16 | A, mit Zylinderschraube DIN 912 | SW, schwarz RAL 9005, strukturierte Oberfläche | |
37.10 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 46 | 16 | B, mit verstellbarem Handhebel | MT, matt, trommelpoliert | |
41.46 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 46 | 16 | B, mit verstellbarem Handhebel | SW, schwarz RAL 9005, strukturierte Oberfläche |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser d1
Klemmdurchmesser d2
Typ
Oberfläche
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften