Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, gleiche Bohrungsmaße

Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, gleiche Bohrungsmaße
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 134 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.
Die Vierkant-Ausführungen sind auch für Profilsysteme geeignet.
Bohrungen und Vierkante der selben Nenngröße sind beliebig kombinierbar. Beispielsweise ergeben sich für die Nenngröße 20 folgende Kombinationsmöglichkeiten: B20-B20 B20-V20, V20-B20 und V20-V20.
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
134-B20-B20-50-2-BL
134-B20-B20-50-2-SW
134-B20-V20-50-2-BL
134-B20-V20-50-2-SW
134-B25-B25-50-2-BL
134-B25-B25-50-2-SW
134-B25-V25-50-2-BL
134-B25-V25-50-2-SW
134-B30-B30-50-2-BL
134-B30-B30-50-2-SW
134-B30-B30-60-2-BL
134-B30-B30-60-2-SW
134-B30-V30-50-2-BL
134-B30-V30-50-2-SW
134-B30-V30-60-2-BL
134-B30-V30-60-2-SW
134-B32-B32-60-2-BL
134-B32-B32-60-2-SW
134-B35-B35-60-2-BL
134-B35-B35-60-2-SW
134-B35-V35-60-2-BL
134-B35-V35-60-2-SW
134-B40-B40-60-2-BL
134-B40-B40-60-2-SW
134-B40-B40-76-2-BL
134-B40-B40-76-2-SW
134-B40-V40-60-2-BL
134-B40-V40-60-2-SW
134-B40-V40-76-2-BL
134-B40-V40-76-2-SW
134-B42-B42-76-2-BL
134-B42-B42-76-2-SW
134-B45-B45-76-2-BL
134-B45-B45-76-2-SW
134-B45-V45-76-2-BL
134-B45-V45-76-2-SW
134-B48-B48-76-2-BL
134-B48-B48-76-2-SW
134-B50-B50-76-2-BL
134-B50-B50-76-2-SW
134-B50-V50-76-2-BL
134-B50-V50-76-2-SW
134-V20-V20-50-2-BL
134-V20-V20-50-2-SW
134-V25-V25-50-2-BL
134-V25-V25-50-2-SW
134-V30-V30-50-2-BL
134-V30-V30-50-2-SW
134-V30-V30-60-2-BL
134-V30-V30-60-2-SW
134-V35-V35-60-2-BL
134-V35-V35-60-2-SW
134-V40-V40-60-2-BL
134-V40-V40-60-2-SW
134-V40-V40-76-2-BL
134-V40-V40-76-2-SW
134-V45-V45-76-2-BL
134-V45-V45-76-2-SW
134-V50-V50-76-2-BL
134-V50-V50-76-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.74 €

19.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

36.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

54.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

54.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

54.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

54.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

54.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support