Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße

Kreuz-Klemmverbinder, mehrteilig, ungleiche Bohrungsmaße
  • Mengenrabatt
Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 135 sind unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.
Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.
Die Bohrungen und Vierkante sind so zusammengestellt, dass eine Adaption zwischen verschiedenen Rohr-Querschnitten realisiert werden kann.
Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
135-B30-B40-60-2-BL
135-B30-B40-60-2-SW
135-B30-B48-60-2-BL
135-B30-B48-60-2-SW
135-B30-B50-60-2-BL
135-B30-B50-60-2-SW
135-B30-V40-60-2-BL
135-B30-V40-60-2-SW
135-B30-V50-60-2-BL
135-B30-V50-60-2-SW
135-B40-B48-60-2-BL
135-B40-B48-60-2-SW
135-B40-B50-60-2-BL
135-B40-B50-60-2-SW
135-B40-V50-60-2-BL
135-B40-V50-60-2-SW
135-V30-B40-60-2-BL
135-V30-B40-60-2-SW
135-V30-B48-60-2-BL
135-V30-B48-60-2-SW
135-V30-B50-60-2-BL
135-V30-B50-60-2-SW
135-V30-V40-60-2-BL
135-V30-V40-60-2-SW
135-V30-V50-60-2-BL
135-V30-V50-60-2-SW
135-V40-B48-60-2-BL
135-V40-B48-60-2-SW
135-V40-B50-60-2-BL
135-V40-B50-60-2-SW
135-V40-V50-60-2-BL
135-V40-V50-60-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

49.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

50.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

52.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

51.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

51.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support