Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
How to order | 1 | d1 |
2 | Bore code | |
3 | d2 (s) | |
4 | l1 - l2 |
d1 | d2 H7 | l1 - l2 | d3 | l3 | l5 | t +1 | ||||
Bore | Guide length | max. assembly length | ||||||||
of the shaft | ||||||||||
22 | K 10 | 140-30 | 160- 40 | 180- 60 | - | 22 | 30 | 48 | 12 | |
25 | K 12 | 160-30 | 180- 45 | 200- 70 | 250-105 | 26 | 40 | 56 | 13 | |
28 | K 14 | 170-30 | 200- 60 | 220- 80 | 280-140 | 29 | 40 | 60 | 13 | |
32 | K 16 | 190-30 | 240- 80 | 275-115 | 380-210 | 32 | 40 | 68 | 16 | Permissible r.p.m. / torque / |
36 | K 18 | 230-50 | 270-100 | 290-110 | 400-220 | 37 | 40 | 74 | 17 | Selection of the size → See catalog |
42 | K 20 | 250-50 | 320-120 | 420-220 | - | 42 | 45 | 82 | 18 | |
45 | K 22 | 270-50 | 330-100 | 470-240 | - | 47 | 50 | 95 | 22 | |
50 | K 25 | 295-50 | 350-100 | 420-170 | - | 52 | 50 | 108 | 26 | |
58 | K 30 | 330-50 | 400-110 | - | - | 58 | 60 | 122 | 29 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1 (Ø) | Außen-Ø A (Ø) | Grundwerkstoff | Länge l1 | Länge l2 | Bohrungscode | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 36 | - | - | 114 | K, mit Keilnut | DW, doppelt, Nadellager | |
477.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 36 | - | 74 | - | K, mit Keilnut | EG, einzeln, Gleitlager | |
486.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 36 | - | 74 | - | K, mit Keilnut | EW, einzeln, Nadellager | |
491.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 42 | - | - | 128 | B, ohne Keilnut | DG, doppelt, Gleitlager | |
491.66 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 42 | Rostfreier Stahl | - | 128 | B, ohne Keilnut | DG, doppelt, Gleitlager | |
502.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 42 | - | - | 128 | B, ohne Keilnut | DW, doppelt, Nadellager | |
504.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 42 | - | 82 | - | B, ohne Keilnut | EG, einzeln, Gleitlager | |
502.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 42 | Rostfreier Stahl | 82 | - | B, ohne Keilnut | EG, einzeln, Gleitlager | |
502.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 42 | - | 82 | - | B, ohne Keilnut | EW, einzeln, Nadellager | |
517.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 42 | - | 108 | - | B, ohne Keilnut | EG, einzeln, Gleitlager | |
514.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 42 | - | 108 | - | B, ohne Keilnut | EW, einzeln, Nadellager | |
525.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 42 | - | - | 156 | B, ohne Keilnut | DG, doppelt, Gleitlager | |
536.32 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 25 | 42 | - | - | 156 | B, ohne Keilnut | DW, doppelt, Nadellager | |
536.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 42 | - | - | 128 | K, mit Keilnut | DG, doppelt, Gleitlager | |
528.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 42 | Rostfreier Stahl | - | 128 | K, mit Keilnut | DG, doppelt, Gleitlager | |
572.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 42 | - | - | 128 | K, mit Keilnut | DW, doppelt, Nadellager | |
570.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 42 | - | 82 | - | K, mit Keilnut | EG, einzeln, Gleitlager | |
579.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 42 | Rostfreier Stahl | 82 | - | K, mit Keilnut | EG, einzeln, Gleitlager | |
585.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 42 | - | 82 | - | K, mit Keilnut | EW, einzeln, Nadellager | |
624.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 42 | - | 108 | - | K, mit Keilnut | EG, einzeln, Gleitlager | |
643.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 42 | - | 108 | - | K, mit Keilnut | EW, einzeln, Nadellager | |
642.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 42 | - | - | 156 | K, mit Keilnut | DG, doppelt, Gleitlager | |
673.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 42 | - | - | 156 | K, mit Keilnut | DW, doppelt, Nadellager | |
701.46 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 22 | 45 | - | - | 145 | B, ohne Keilnut | DG, doppelt, Gleitlager | |
701.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | - | - | 145 | B, ohne Keilnut | DW, doppelt, Nadellager | |
701.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | - | 95 | - | B, ohne Keilnut | EG, einzeln, Gleitlager | |
726.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | - | 95 | - | B, ohne Keilnut | EW, einzeln, Nadellager | |
726.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | - | - | 145 | K, mit Keilnut | DG, doppelt, Gleitlager | |
809.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 45 | - | - | 145 | K, mit Keilnut | DW, doppelt, Nadellager | |
831.12 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | 22 | 45 | - | 95 | - | K, mit Keilnut | EG, einzeln, Gleitlager |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenbohrungs-Ø (maschinell bearbeitet) D1(Ø)
Außen-Ø A(Ø)
Grundwerkstoff
Länge l1
Länge l2
Bohrungscode
Art
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften