Schnellspanner / GN 810.1 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral

Schnellspanner / GN 810.1 / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal / Seitenmontage lateral
  • Mengenrabatt
Vertikal-Spanner GN 810.1 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in gleicher Richtung. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position.
Vertikal-Spanner mit offenem Spannarm nehmen in Form B über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifi sche Schraube auf, bei der Form BC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten.
Vertikal-Spanner in Form F können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle oder zusammen mit Haltern für Andrückschrauben GN 809 auf besondere Anforderungen angepasst werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
810.1-75-B
810.1-75-BC
810.1-75-F
810.1-130-B
810.1-130-BC
810.1-130-F
810.1-230-B
810.1-230-BC
810.1-230-F
810.1-330-B
810.1-330-BC
810.1-330-F
810.1-430-B
810.1-430-BC
810.1-430-F
810.1-530-B
810.1-530-BC
810.1-530-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Korpus) Größe Art

21.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -1000F, Festarm-Version

23.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -2000F, Festarm-Version

21.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -220B, Spannarm mit Langloch

28.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -530A, U-Bügel-Version, mit zwei Flanschen Unterlegscheiben

30.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -530C, U-Bügel-Version, mit zwei Flanschscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

28.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl75A, U-Bügel-Version, mit zwei Flanschen Unterlegscheiben

30.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Rostfreier Stahl75C, U-Bügel-Version, mit zwei Flanschscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

33.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -75E, Festarm-Version mit Verschluss

31.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -200CVF, U-Bügel-Version, mit zwei Flanschscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

43.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -300AVF, U-Bügel-Version, mit zwei Flanschscheiben

46.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -300CVF, U-Bügel-Version, mit zwei Flanschscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

43.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -300EVF, Festarm-Version mit Verschluss

65.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -200AV, U-Bügel-Version, mit zwei Unterlegscheiben

70.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -200CV, U-Bügel-Version, mit zwei Unterlegscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

65.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -200EV, fester Klemmarm

75.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -300AV, U-Bügel-Version, mit zwei Unterlegscheiben

80.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -300CV, U-Bügel-Version, mit zwei Unterlegscheiben und GN 708.1 Spindeleinheit

75.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -300EV, fester Klemmarm

Loading...

  1. 1

Technischer Support