ARJ1020, Miniaturregler mit Steckverbindung

ARJ1020, Miniaturregler mit Steckverbindung
Die Miniatur-Druckregelventile der Serie ARJ sind je nach Ausführung des Modells mit und ohne Steckverbindung erhältlich. Alle Modelle sind standardmäßig direktbetätigt, mit Entlüftung. Für die Serien ARJ210 und ARJ310 sind optional zwei Anschlussgewinde erhältlich. ARJ1020F hat standardmäßig Gewinde M5. Optional sind Befestigungselemente, Manometer und Mehrfachanschlussplatte erhältlich (abhängig vom Modell).

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARJ1020F-M5-04
ARJ1020F-M5-04-1
ARJ1020F-M5-06
ARJ1020F-M5-06-1
ARJM10-4
ARJM10-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Regler, Druckerhöhungsventil Regler, Ausführung Zulässige Flüssigkeit Form Betriebsumgebung Auslassmechanismus Negative Stromfunktion Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Connected Number

18.45 €

1 4 Arbeitstage ReglerStandardLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] Freistich[Mitgeliefert] Verfügbar[Sonstige] M[M5] M5x0,8 (Außengewinde)[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø4[Nicht im Lieferumfang] N/A0,1 bis 0,7 MPa-

22.06 €

1 4 Arbeitstage ReglerStandardLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] Freistich[Mitgeliefert] Verfügbar[Sonstige] M[M5] M5x0,8 (Außengewinde)[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø4[Nicht im Lieferumfang] N/A0,05 bis 0,2 MPa-

18.45 €

1 3 Arbeitstage ReglerStandardLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] Freistich[Mitgeliefert] Verfügbar[Sonstige] M[M5] M5x0,8 (Außengewinde)[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø6[Nicht im Lieferumfang] N/A0,1 bis 0,7 MPa-

22.06 €

1 8 Arbeitstage ReglerStandardLuftSchnellkupplung, AusführungStandard[Mitgeliefert] Freistich[Mitgeliefert] Verfügbar[Sonstige] M[M5] M5x0,8 (Außengewinde)[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø6[Nicht im Lieferumfang] N/A0,05 bis 0,2 MPa-

14.82 €

1 4 Arbeitstage -------------4 Stationen

24.53 €

1 4 Arbeitstage -------------10 Stationen

Loading...

  1. 1

Technischer Support