Druckregelventile / Ausführung wählbar / Anschlussvariante wählbar / mit Manometer / ARG20K, ARG30K, ARG40K

Druckregelventile / Ausführung wählbar / Anschlussvariante wählbar / mit Manometer / ARG20K, ARG30K, ARG40K
SMC's ARG20K, 30K, 40K Regulator With Built-In Pressure Gauge With Backflow Function.
[Features]
· Improved visibility of the pressure gauge at various mounting locations.
· Built-in function to reliably exhaust air pressure from the outlet side to the inlet side.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARG20K-F01G1H
ARG20K-F02G1
ARG20K-F02G1H
ARG20K-F02G2
ARG20K-F02G2H
ARG20K-F02G3
ARG30K-F03G1
ARG40K-F04G1-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungs-Ø Size of Body Accessory Set Pressure Built-in Pressure Gauge Mounting Angle

57.68 €

1 39 Arbeitstage 1/81/820Mit Muttern0,05 bis 0,85 MPa

57.68 €

1 39 Arbeitstage 1/41/420Ohne0,05 bis 0,85 MPa

57.68 €

1 4 Arbeitstage 1/41/420Mit Muttern0,05 bis 0,85 MPa

57.68 €

1 4 Arbeitstage 1/41/420Ohne0,05 bis 0,85 MPa90°

57.68 €

1 39 Arbeitstage 1/41/420Mit Muttern0,05 bis 0,85 Mpa90°

57.68 €

1 4 Arbeitstage 1/41/420Ohne0,05 bis 0,85 MPa180°

70.10 €

1 4 Arbeitstage 3/83/830Ohne0,05 bis 0,85 MPa

87.82 €

1 39 Arbeitstage 1/21/240Ohne0,02 bis 0,2 MPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Freistich
Negative Stromfunktion Verfügbar Versorgungsseite, Verbindungsausführung G Steuerseite, Verbindungsausführung G
Manometer Integriertes Manometer Pressure Unit Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support