IR1000-A~3000-A, Präzisionsdruckregler, neues Modell

IR1000-A~3000-A, Präzisionsdruckregler, neues Modell

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
Ansprechschwelle 0,2 % (vom max. Einstelldruck), Reproduzierbarkeit ±0,5 % (vom max. Einstelldruck).
3 Größen mit 3 Einstelldruckbereichen: 0,005 bis 0,2 MPa; 0,01 bis 0,4 MPa; 0,01 bis 0,8 MPa.
Druckluftverbrauch: 1 l/min oder weniger.
Maximaler Durchfluss: 4000 l/min.
Anschlussgrößen: von 1/8" bis 1/2".
Standardoptionen: Befestigungswinkel, Manometer und digitaler Druckschalter.

(i)Hinweis

  • Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IR1000-01-A
IR1000-01B-A
IR1000-01B-R-A
IR1000-01BEB-A
IR1000-01BEC-A
IR1000-01BED-A
IR1000-01BG-A
IR1000-01BG-R-A
IR1000-01EA-A
IR1000-01EB-A
IR1000-01EB-ZA-A
IR1000-01EC-A
IR1000-01G-A
IR1000-01H-A
IR1000-F01-A
IR1000-F01B-A
IR1000-F01BEB-A
IR1000-F01BEB-R-A
IR1000-F01BEB-ZA-A
IR1000-F01BEC-A
IR1000-F01BG-A
IR1000-F01EA-A
IR1000-F01EB-A
IR1000-F01EB-ZA-A
IR1000-F01G-A
IR1000-F01G-R-A
IR1000-F01GH-A
IR1000-F01H-A
IR1000-N01-A
IR1000-N01B-A
IR1000-N01BG-A
IR1000-N01BG-Z-A
IR1000-N01G-Z-A
IR1010-01-A
IR1010-01B-A
IR1010-01BEB-A
IR1010-01BG-A
IR1010-01EA-A
IR1010-01EB-A
IR1010-01G-A
IR1010-01G-R-A
IR1010-01H-A
IR1010-F01-A
IR1010-F01B-A
IR1010-F01B-R-A
IR1010-F01BEB-ZA-A
IR1010-F01BEC-ZA-A
IR1010-F01BG-A
IR1010-F01H-A
IR1010-N01-A
IR1010-N01B-A
IR1010-N01BG-A
IR1010-N01BG-R-A
IR1020-01-A
IR1020-01B-A
IR1020-01BEA-A
IR1020-01BEC-A
IR1020-01BED-A
IR1020-01BG-A
IR1020-01EA-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Specifications Output Specification

80.35 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

82.79 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

82.79 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[Nach links] Von links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

170.35 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang
-

175.61 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang + analoger Spannungsausgang
-

175.61 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN Open Collector 1 Ausgang + Analogstromausgang

100.63 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

100.63 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[Nach links] Von links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

167.94 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang

167.94 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang
-

167.94 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,005 bis 0,2 MPaDigitaler Druckabschaltung: mit GeräteschaltungHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang
-

173.18 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang + analoger Spannungsausgang

98.19 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.35 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.35 €

1 4 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

82.79 €

1 22 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

170.35 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang
-

170.35 €

1 26 Arbeitstage G1/8[Nach links] Von links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang
-

170.35 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaDigitaler Druckabschaltung: mit GeräteschaltungHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang

175.61 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang + analoger Spannungsausgang

100.63 €

1 4 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

167.94 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang

167.94 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang
-

167.94 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,005 bis 0,2 MPaDigitaler Druckabschaltung: mit GeräteschaltungHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang

98.19 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.35 €

1 26 Arbeitstage G1/8[Nach links] Von links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

98.19 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.35 €

1 98 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.35 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

82.79 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

100.63 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

100.63 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: psiHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

98.19 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,005 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: psiHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.35 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

82.79 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

170.35 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang

100.63 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

167.94 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang
-

167.94 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang

98.19 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

98.19 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[Nach links] Von links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.35 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.35 €

1 7 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

82.79 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

82.79 €

1 26 Arbeitstage G1/8[Nach links] Von links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

170.35 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaDigitaler Druckabschaltung: mit GeräteschaltungHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang

175.61 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaDigitaler Druckabschaltung: mit GeräteschaltungHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang + analoger Spannungsausgang

100.63 €

1 22 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.35 €

1 98 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.35 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

82.79 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

100.63 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

100.63 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[Nach links] Von links nach rechts[NPT] NPT1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.35 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,01 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

82.79 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

170.35 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang
-

175.61 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang + analoger Spannungsausgang
-

175.61 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN Open Collector 1 Ausgang + Analogstromausgang

100.63 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,01 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

167.94 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,01 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang

Loading...

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Präzisionssteuerung Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Freistich
Negative Stromfunktion NA

Technischer Support