IR1200-A~3200-A, Druckregler

IR1200-A~3200-A, Druckregler
Reproduzierbarkeit: ±1 % (vom max. Einstelldruck).
3 Baugrößen mit 3 Einstelldruckbereichen: 0,005 bis 0,2 MPa; 0,01 bis 0,4 MPa; 0,01 bis 0,8 MPa.
Druckluftverbrauch: Entlüftung „0".
Maximaler Durchfluss: 5000 l/min.
Anschlussgrößen: von 1/8" bis 1/2".
Standardoptionen: Befestigungswinkel; Manometer, digitaler Druckschalter.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IR1200-01-A
IR1200-01B-A
IR1200-01BG-A
IR1200-01G-A
IR1200-01H-A
IR1200-F01-A
IR1200-F01B-A
IR1200-F01BEB-ZA-A
IR1200-F01BG-A
IR1200-F01BG-R-A
IR1200-F01EA-ZA-A
IR1200-F01G-A
IR1200-F01H-A
IR1200-N01-A
IR1200-N01G-A
IR1210-01-A
IR1210-01B-A
IR1210-01BG-A
IR1210-01EA-A
IR1210-01G-A
IR1210-01H-A
IR1210-F01B-A
IR1210-F01BEB-VZA-A
IR1210-F01BG-A
IR1210-F01G-A
IR1210-F01H-A
IR1210-N01-A
IR1210-N01G-A
IR1220-01-A
IR1220-01B-A
IR1220-01B-R-A
IR1220-01BEA-A
IR1220-01BEB-A
IR1220-01BEC-ZA-A
IR1220-01BG-A
IR1220-01G-A
IR1220-01H-A
IR1220-F01-A
IR1220-F01B-A
IR1220-F01BG-A
IR1220-F01BG-V-A
IR1220-F01EB-A
IR1220-F01G-A
IR1220-F01G-R-A
IR1220-F01GH-A
IR1220-F01H-A
IR1220-N01-A
IR1220-N01BG-A
IR1220-N01G-A
IR2200-02-A
IR2200-02B-A
IR2200-02BEA-A
IR2200-02BG-A
IR2200-02EA-A
IR2200-02G-A
IR2200-02G-R-A
IR2200-02H-A
IR2200-F02-A
IR2200-F02B-A
IR2200-F02BG-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Specifications Output Specification

62.98 €

1 22 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

65.44 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

83.27 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.82 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

63.47 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

62.98 €

1 4 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

65.44 €

1 4 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

153.00 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaDigitaler Druckabschaltung: mit GeräteschaltungHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang

83.27 €

1 4 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

130.52 €

1 26 Arbeitstage G1/8[Nach links] Von links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

150.56 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,02 bis 0,2 MPaDigitaler Druckabschaltung: mit GeräteschaltungHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang

80.82 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

63.47 €

1 17 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

62.98 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

80.82 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

62.98 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

65.44 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

83.27 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

150.56 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang
-

80.82 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

63.47 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

65.44 €

1 17 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

153.00 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,4 MPaDigitaler Druckabschaltung: mit GeräteschaltungHebel nach untenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang

83.27 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.82 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

63.47 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

62.98 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

80.82 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,02 bis 0,4 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

62.98 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

65.44 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

65.44 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[Nach links] Von links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

153.00 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang

153.00 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang
-

158.26 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,8 MPaDigitaler Druckabschaltung: mit GeräteschaltungHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang + analoger Spannungsausgang

83.27 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

80.82 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

63.47 €

1 26 Arbeitstage Rc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

62.98 €

1 4 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

65.44 €

1 98 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

83.27 €

1 17 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

83.27 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach untenAbluft Unterseite-
-

150.56 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter1Ohne0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseitePNP offener Kollektor 1 Ausgang

80.82 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

80.82 €

1 26 Arbeitstage G1/8[Nach links] Von links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

80.82 €

1 26 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

63.47 €

1 17 Arbeitstage G1/8[(Rechts)] Links nach rechtsG1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

62.98 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer1Ohne0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

83.27 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Mit Befestigungselement0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

80.82 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT1/8[(Rechts)] Links nach rechts[NPT] NPT1/8[Mit Manometer] Mit Manometer1Ohne0,02 bis 0,8 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

78.73 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer2Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

81.16 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer2Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

168.74 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/4[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter2Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang
-

99.02 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/4[Mit Manometer] Mit Manometer2Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

166.29 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/4[Mit Druckschalter] Mit Druckschalter2Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft UnterseiteNPN offener Kollektor 1 Ausgang
-

96.56 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/4[Mit Manometer] Mit Manometer2Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-
-

96.56 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4[Nach links] Von links nach rechtsRc1/4[Mit Manometer] Mit Manometer2Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

79.19 €

1 26 Arbeitstage Rc1/4[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer2Mit sechskant (hexagonal) Plattenmutter (zur Fronttafeleinbau)0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

78.73 €

1 26 Arbeitstage G1/4[(Rechts)] Links nach rechtsG1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer2Ohne0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

81.16 €

1 26 Arbeitstage G1/4[(Rechts)] Links nach rechtsG1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer2Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

99.02 €

1 26 Arbeitstage G1/4[(Rechts)] Links nach rechtsG1/4[Mit Manometer] Mit Manometer2Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebel nach obenAbluft Unterseite-

Loading...

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Freistich
Negative Stromfunktion NA

Technischer Support