Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MXH6-10Z |
MXH6-15Z |
MXH6-30Z |
MXH10-10Z |
MXH10-20Z |
MXH10-40Z |
MXH20-20Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Port Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 42 | 6 | 15 | 39 | 50 | M-Schraube | ||
230.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 52 | 6 | 15 | 39 | 50 | M-Schraube | ||
243.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 62 | 6 | 15 | 39 | 50 | M-Schraube | ||
259.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 49 | 10 | 19 | 47 | 50 | M-Schraube | ||
273.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 20 | 59 | 10 | 19 | 47 | 50 | M-Schraube | ||
300.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | 79 | 10 | 19 | 47 | 100 | M-Schraube | ||
358.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | - | 20 | - | - | - | Rc |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Tischmodell | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Ausführung mit Profilschienenführung | Cushion | Kautschukdämpfer an beiden Seiten |
Auto Switch | Ohne |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Tisch, Parallelität(µm)
Port Screw Type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften