Kolbenstangenloser Zylinder, Grundausführung, Serie MY1B

Kolbenstangenloser Zylinder, Grundausführung, Serie MY1B
  • Sonderpreis
Für lange Hübe, kompakte Bauform und integrierte Führung sind die kolbenstangenlosen Antriebe der Serie MY1 die ideale Lösung. Den kolbenstangenlosen Bandzylinder MY1 gibt es in vier Standard-Ausführungen, bei denen jeweils die geeignete Führungsart gewählt werden kann, um ihn an die Anforderungen der gewünschten Anwendung bezüglich Genauigkeit und Beanspruchung anzupassen. Bei Bedarf kann die Grundausführung des Zylinders MY1 auch mit externen Führungen kombiniert werden, um Sonderlösungen zu realisieren. Die Anschlussmöglichkeiten können auf die Anwendung abgestimmt gewählt werden. Die Serie MY1 ist in 9 Kolbendurchmessern von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Standardhübe sind erhältlich bis 2000 mm. Als Option gibt es für einige Kolbendurchmesser Langhübe bis 5000mm.

(i)Hinweis

  • Produktbilder sind Darstellungen. CAD-Daten werden von einigen Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung

Zentralisierte Verrohrung Typ: ⌀ 10 (Innendurchmesser des Zylinders 10 mm)

Maßzeichnung von MY1B10G-Stroke

MY1B10G-Takt

Standardtyp / zentraler Rohrleitungstyp ⌀ 16 (Zylinder-Innendurchmesser 16 mm), ⌀ 20 (Zylinder-Innendurchmesser 20 mm)

Maßzeichnung des MY1B16□/MY1B20□-Triebwerks

MY1B16□ / MY1B20□-Takt

Maßzeichnung der Bohrungsabmessungen für die untere zentrale Verrohrung des MY1B16□ / MY1B20 (rechts: untere Verrohrung (mit O-Ring))

MY1B16□ / MY1B20 Abmessungen der Rohrleitungsbohrung für zentralisierte Rohrleitungen an der Unterseite (rechts: Rohrleitungen an der Unterseite (mit O-Ring))

Standardausführung / Zentralverrohrung Typ ⌀ 50 (Zylinder-Innendurchmesser 50 mm), ⌀ 63 (Zylinder-Innendurchmesser 63 mm)

Maßzeichnung des MY1B50□/MY1B63□-Triebwerks

MY1B50□ / MY1B63□-Takt

Maßzeichnung der Rohrleitungslöcher für zentrale Rohrleitungen an der Unterseite des MY1B50□ / MY1B63□ (rechts: Rohrleitungen an der Unterseite (mit O-Ring))

Rohrleitungsbohrung für zentrale Verrohrung an der Unterseite des MY1B50□ / MY1B63□ (rechts: Verrohrung an der Unterseite (mit O-Ring))

Standardausführung / Zentralverrohrung Typ ⌀ 80 (Zylinder-Innendurchmesser 80 mm), ⌀ 100 (Zylinder-Innendurchmesser 100 mm)

Maßzeichnung des MY1B80□/MY1B100□-Triebwerks

MY1B80□ / MY1B100□-Takt

Maßzeichnung der Rohrleitungslöcher für zentrale Rohrleitungen an der Unterseite des MY1B80□ / MY1B100□ (rechts: Rohrleitungen an der Unterseite (mit O-Ring))

Rohrleitungsbohrung für zentrale Verrohrung an der Unterseite des MY1B80□ / MY1B100□ (rechts: Verrohrung an der Unterseite (mit O-Ring))

Produktspezifikationen

Produktabbildung von kolbenstangenlosen Zylindern mit mechanischem Gelenk, Grundtyp MY1B Serie

Produktbild

Spezifikationen

Rohrinnendurchmesser (mm)101620506380100
StrömungsmediumLuft
BetriebsartDoppelwirkende Ausführung
Betriebsdruckbereich0,2 bis 0,8 MPa0,15 bis 0,8 MPa0,1 bis 0,8 MPa
Prüfdruck1,2 MPa
Umgebungs- und Fluidtemperatur5 bis 60 °C.
DämpfungKautschukdämpferPneumatische Dämpfung
SchmierungNicht benötigt
Hublängentoleranz1.000 oder weniger (0 bis +1,8)
1.001 bis 3.000 (0 bis +2,8)
2.700 oder weniger (0 bis +1,8)
2.701 bis 5.000 (0 bis +2,8)
Anschlussdurchmesser RohranschlussFront-/SeitenanschlussM5 × 0.8Rc 3/8RC 1/2
Unterer Anschluss⌀ 4 (Anschlussdurchmesser 4 mm)⌀ 10 (Anschlussdurchmesser 10 mm)⌀ 18 (Anschlussdurchmesser 18 mm)

Kolbengeschwindigkeit

Rohrinnendurchmesser (mm)10162050 bis 100
Keine Hubeinstellvorrichtung100 bis 500 mm/s100 bis 1.000 mm/s
HubverstelleinheitEine Einheit100 bis 200 mm/s100 bis 1.000 mm/sHinweis1)
Einheit L, Einheit H100 bis 1.000 mm/s100 bis 1.500 mm/sHinweis2)

Hinweis 1) Bitte beachten Sie, dass die Kapazität des Luftkissens mit zunehmender Hubeinstellung durch die Einstellschraube abnimmt.
In Bereichen, die über den Luftkissenhub hinausgehen, beträgt die Geschwindigkeit des Arbeitskolbens 100 bis 200 mm/s.
Hinweis 2: Die Geschwindigkeit des Arbeitskolbens beträgt 100 bis 1.000 mm/s, wenn eine zentrale Verrohrung verwendet wird.
Hinweis 3: Verwenden Sie die Maschine mit einer Geschwindigkeit, die im Bereich der Aufnahmekapazität liegt. Bitte beachten Sie den Katalog.

Theoretische Ausgabetabelle

(Einheit: N)

Rohrinnendurchmesser
(mm)
Kolbenbereich
(mm2)
Betriebsdruck (MPa)
0.20.30.40.50.60.70.8
107815233139465462
16200406080100120140160
203146294125157188219251
501,9623925887849811,1771,3731,569
633,1156239341,2461,5571,8692,1802,492
805,0241,0041,5072,0092,5123,0143,5164,019
1007,8501,5702,3553,1403,9254,7105,4956,280

Hinweis: Theoretische Leistung (N) = Druck ( MPa) x Druckaufnahmefläche (mm2).

Gewichtstabelle

(Einheit: kg)

Rohrinnendurchmesser
(mm)
GrundgewichtZusätzliches Gewicht
Zusätzliche Masse pro Treffer
Gewicht der beweglichen TeileSeitliche Unterstützung
Gewicht der Halterung
(pro Paar)
Gewicht der Hubverstelleinheit
(pro Einheit)
A/B-TypEinheitsgewichtL StückgewichtH Stückgewicht
100.150.040.030.0030.010.02
160.610.060.070.010.04
201.060.100.140.020.050.050.10
507.780.441.400.04
6313.100.702.200.08
8020.701.184.800.17
10035.701.978.200.17

Berechnungsmethode/Beispiel: MY1B20-300A

  • Grundgewicht: 1,06 kg
  • Hub des Zylinders: 300st
  • Zusätzliches Gewicht: 0,10/50st
  • Gewicht der Einheit A: 1,76 kg

1,06 + 0,10 × 300 ÷ 50 + 0,05 × 2 ≒ 2,17 kg

Konstruktionszeichnung der zentralisierten Rohrleitung Typ / MY1B10G

Konstruktionszeichnung der zentralisierten Rohrleitung Typ / MY1B10G

Bauteiltabelle für zentralisierte Rohrleitungen/ MY1B10G

Bild 1 für die Komponententabelle der Zentralverrohrung Typ / MY1B10G
Bild 2 für die Komponententabelle der Zentralverrohrung Typ / MY1B10G

Konstruktionszeichnung von MY1B16, MY1B20, MY1B50 bis MY1B100

Konstruktionszeichnung von MY1B16, MY1B20, MY1B50 bis MY1B100

MY1B16, MY1B20, MY1B50 bis MY1B100 Komponenten

Bild 1 für die Bauteiltabelle von MY1B16, MY1B20, MY1B50 bis MY1B100 Bauteiltabelle
Bild 2 der Komponenten MY1B16, MY1B20, MY1B50 bis MY1B100

Spezifikationstabelle

Standardtyp / zentraler Rohrleitungstyp ⌀ 16 (Zylinder-Innendurchmesser 16 mm), ⌀ 20 (Zylinder-Innendurchmesser 20 mm)

MY1B16□ / MY1B20□

MY1B16□ / MY1B1620□ Standardtabelle Bild 1
Bild 2 der Maßtabelle für MY1B16□/MY1B20
MY1B16□ / MY1B20 unten zentralisierte Rohrleitung Rohrleitungsloch Standardtabelle Bild

Rohrleitungsloch für zentrale Rohrleitung unten

* Bitte bearbeiten Sie die Montagefläche mit diesen Maßen.

Standardausführung / Zentralverrohrung Typ ⌀ 50 (Zylinder-Innendurchmesser 50 mm), ⌀ 63 (Zylinder-Innendurchmesser 63 mm)

MY1B50□ / MY1B63□

MY1B50□ / MY1B63□ Standardtabelle Bild 1
MY1B50□ / MY1B63□ Standardtabelle Bild 2
Abbildung der Standardtabelle für Rohrleitungslöcher für die untere Zentralverrohrung von MY1B50□ / MY1B63□

Rohrleitungsloch für zentrale Rohrleitung unten

* Bitte bearbeiten Sie die Montagefläche mit diesen Maßen.

Standardausführung / Zentralverrohrung Typ ⌀ 80 (Zylinder-Innendurchmesser 80 mm), ⌀ 100 (Zylinder-Innendurchmesser 100 mm)

MY1B80□ / MY1B100□

MY1B80□ / MY1B100□ Standardtabelle Bild 1
MY1B80□ / MY1B100□ Standardtabelle Bild 2
MY1B80□ / MY1B100□ untere zentrale Verrohrung Verrohrungsloch Standardtabelle Bild

Rohrleitungsloch für zentrale Rohrleitung unten

* Bitte bearbeiten Sie die Montagefläche mit diesen Maßen.

Informationen zur Unterstützung der Auswahl

Modellnummerangabe

Anzahl Beispiele

Anzahl Beispiele

Einzelheiten zu den Spezifikationen der Anschlussdrähte/Stecker

Teilenummer
20-MY1B16-230A
MY1B10G-50
MY1B10G-80
MY1B10G-100
MY1B10G-1000
MY1B10G-1000A
MY1B10G-1000H
MY1B10G-100-A93
MY1B10G-100A
MY1B10G-100A-A93
MY1B10G-100A-A93L
MY1B10G-100AS
MY1B10G-100H
MY1B10G-100HS
MY1B10G-1050
MY1B10G-105A
MY1B10G-1150
MY1B10G-120
MY1B10G-1200
MY1B10G-1200H
MY1B10G-1200HS
MY1B10G-120A
MY1B10G-120AH
MY1B10G-120H
MY1B10G-125
MY1B10G-1250
MY1B10G-125A
MY1B10G-130
MY1B10G-130A
MY1B10G-130H
MY1B10G-134H
MY1B10G-135
MY1B10G-1350
MY1B10G-135H
MY1B10G-140
MY1B10G-1400
MY1B10G-150
MY1B10G-150-A93
MY1B10G-150-M9NL
MY1B10G-150AS
MY1B10G-1550
MY1B10G-155A
MY1B10G-160
MY1B10G-1600
MY1B10G-1600H
MY1B10G-160A
MY1B10G-165
MY1B10G-170
MY1B10G-170H
MY1B10G-175
MY1B10G-175H
MY1B10G-176
MY1B10G-180
MY1B10G-1800A
MY1B10G-180H
MY1B10G-185
MY1B10G-190AS
MY1B10G-200
MY1B10G-2000
MY1B10G-2000H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Spacer for intermediate fixing Spacer shipping form Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

267.42 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder230[Aluminium] Aluminiumlegierung10 to 19158016Mechanisch verbundenMaterial auf Kupfer-/Fluorbasis nicht verwendet[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung30370,15 bis 0,8StandardausführungM-SchraubePneumatische Dämpfung-Ohne-Ohne--Ohne--Zylinder-

156.90 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder50[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung24270,2 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne-Ohne--Ohne--Zylinder-

235.34 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder80[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung24270,2 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne-Ohne--Ohne--Zylinder-

156.89 €

1 4 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.25,05010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpferOhneOhne---0,2 bis 0,8Ohne----

216.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1000[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

258.77 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1000[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

335.53 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1000[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

198.02 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-A930.5-20,2 bis 0,8Ohne----

281.77 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

240.23 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-A930.5-20,2 bis 0,8Ohne----

245.39 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-A933-20,2 bis 0,8Ohne----

178.00 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

366.24 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

216.40 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

229.81 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1,050[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

205.77 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder105[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

229.79 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1150[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder120[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

229.81 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1200[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

360.71 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1200[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

289.29 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1200[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung24270,2 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne-Ohne--Ohne--Zylinder-

205.77 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder120[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung24270,2 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne-Ohne--Ohne--Zylinder-

244.16 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder120[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

282.55 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder120[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder125[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

243.03 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1250[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

205.77 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder125[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder130[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

205.77 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder130[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

282.55 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder130[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

282.55 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder134[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder135[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

243.03 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1350[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

282.55 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder135[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder140[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

243.03 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1400[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

204.69 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-A930.5-20,2 bis 0,8Ohne----

234.90 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung24270,2 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-M9N3Ohne2-Ohne--Zylinder-

184.68 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

256.50 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1550[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

205.77 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder155[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder160[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

256.32 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1600[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

375.31 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1600[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

205.77 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder160[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder165[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder170[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

282.55 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder170[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder175[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

282.55 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder175[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung24270,2 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne-Ohne--Ohne--Zylinder-

163.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder176[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder180[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

311.81 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder1,800[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung24270,2 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne-Ohne--Ohne--Zylinder-

282.55 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder180[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder185[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung24270,2 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne-Ohne--Ohne--Zylinder-

184.68 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder190[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

163.56 €

1 4 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder200[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.25,05010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpferOhneOhne---0,2 bis 0,8Ohne----

282.85 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder2,000[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

401.84 €

1 8 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder2,000[Aluminium] Aluminiumlegierung5 to 9.255010Mechanisch verbundenUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Grundausführung2427-Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-SchraubeKautschukdämpfer-Ohne---0,2 bis 0,8Ohne----

Loading...

Grundlegende Informationen

Lead Wire Length(m) Eingebauter Magnet

Technischer Support