CY3R, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung mit Signalgeberschiene

CY3R, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung mit Signalgeberschiene
  • Sonderpreis
Die Serie CY wird in unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt, da keine externen Leckagen auftreten. Zylinder mit magnetischer Kupplung sind platzsparend und bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Integrierte Führungen erlauben Beaufschlagung mit Lasten und Kraftmomenten. Es kann eine Vielzahl von Führungen verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment, das für die gewünschte Anwendung erforderlich ist, zu erreichen. CY ist in 9 Kolbengrößen von 6 mm bis 63 mm und Standardhüben bis 1000 mm erhältlich. Die 5 Modellvarianten bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Signalgeber standardmäßig integriert.

(i)Hinweis

  • Produktbilder sind Darstellungen. CAD-Daten werden von einigen Modellnummern nicht unterstützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung

Beidseitiger Rohrleitungstyp: ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) bis ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm) Maßzeichnung

Beidseitiger Rohrleitungstyp: ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Bis zu ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm)

Hinweis 1) ⌀ 50 (Durchmesser 50 mm) und ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm) sind L (-0,2 bis 0).

Produktspezifikationen

Magnetartiger kolbenstangenloser Zylinder, Direktmontage Typ CY3R Serie Produktbild

Produktbild

Spezifikationen

Rohrinnendurchmesser (mm)61015202532405063
StrömungsmediumLuft
Prüfdruck1,05 MPa
Maximum Betriebstemperatur0,7 MPa
minimaler Betriebsdruck0.160.160.160.160.150.140.120.120.12
Umgebungs- und Fluidtemperatur-10 °C bis 60 °C (kein Einfrieren)
Hinweis) verwendete Kolbengeschwindigkeit50 bis 500 mm/s
DämpfungKautschukdämpfer
SchmierungNicht erforderlich (nicht geschmiert)
Hublängentoleranz (mm)0 bis 250 st: (0 bis +1,0), 251 bis 1.000 st: (0 bis +1,4), 1.001 st und darüber: (0 bis +1,8)
MontagemethodenDirektmontagemodell
Ausrichtung der MontageHorizontal, schräg, vertikalHinweis2)
Magnetische Haltekraft (N)19.653.91372313635889221,4712,256

Hinweis 1) Wenn der Autoschalter installiert ist und der Autoschalter auf die mittlere Position eingestellt ist, sollte die maximale Kolbengeschwindigkeit aufgrund des Relais usw. innerhalb von 300 mm/s liegen.
Hinweis 2) Bei senkrechtem Einbau ist ein Zwischenstopp durch den pneumatischen Kreislauf nicht möglich.

Anwendbare automatische Schalter

Auto Schaltereinheit AnzahlTypSpezialfunktionenElektrischer EingangAnzeigeleuchteVerkabelung (Ausgang)Lastspannung
DCAC
M9NSolid State Auto SwitchDichtscheibeJa3-Draht (NPN)24 V5 V, 12 V
M9P3-Draht (PNP)
M9B2-Draht12 V
M9NWAnzeige (2-Farbindikator)3-Draht (NPN)5 V, 12 V
M9PW3-Draht (PNP)
M9BW2-Draht12 V
* 1M9NAWasserbeständig
(2-farbige Anzeige)
3-Draht (NPN)5 V, 12 V
* 1M9PA3-Draht (PNP)
* 1M9BA2-Draht12 V
A96Reed-AutoschalterDichtscheibeJa3-Draht (NPN-Äquivalent)5 V
A932-Draht24 V5 V, 12 V100 V
A90Nein100 V oder weniger
Auto Schaltereinheit AnzahlSeillänge (m)Vorverdrahteter SignalgeberGeeignete Last
0.5
(Null)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
M9NIC-SchaltkreisRelais, SPS
M9P
M9B
M9NWIC-Schaltkreis
M9PW
M9BW
* 1M9NAIC-Schaltkreis
* 1M9PA
* 1M9BA
A96IC-Schaltkreis
A93Relais, SPS
A90
  1. * 1Der wasserfeste Autoschalter kann an den oben genannten Modellen montiert werden, garantiert aber nicht die Wasserfestigkeit des Produkts. Informieren Sie sich beim Hersteller über wasserfeste Modelle für die oben genannten Ziffern.
  • * Symbol für Leitungslänge 0,5 m--kein Symbol (Beispiel) M9NW/1 m: M (Beispiel) M9NWM/3 m: L (Beispiel) M9NWL/5 m: Z (Beispiel) M9NWZ
  • *Die mit ○ gekennzeichneten Festkörper-Automatikschalter werden auf Bestellung gefertigt.
  • *Autoschalter werden zusammen geliefert (aber nicht montiert).

Diagrammbeispiele

Konstruktionszeichnung einer doppelseitigen Rohrleitung

Beidseitiger Rohrleitungstyp

Bauteile

NummerArtikelbezeichnungWerkstoffHinweise
1KorpusAluminiumlegierungHart eloxiertes Aluminium
2aEnddeckel AAluminiumlegierung
2bEnddeckel CAluminiumlegierung
3aEnddeckel BAluminiumlegierung
3bEnddeckel DAluminiumlegierung
4ZylinderrohrRostfreier Stahl
5Kolben⌀6 (Durchmesser 6 mm)Messing⌀6 (Durchmesser 6 mm)Chemische Vernickelung
⌀ 10 bis 63 (Durchmesser 10-63 mm)Aluminiumlegierung⌀ 10 bis 63 (Durchmesser 10-63 mm)Chromatiert
6WelleRostfreier Stahl
7Kolbenseitiges JochGerollte StahlblechZinkchromat
8Externer Schieberegler SeitenbügelGerollte StahlblechZinkchromat
9Magnet A
10Magnet B
11DistanzstückAluminiumlegierung⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Keine
12LuftklappeUrethangummi
13KolbenmutterUnlegierter StahlZinkchromatierung (⌀ 6-15 (Durchmesser 6-15 mm) keine)
14Sicherungsring Modell C für Form des LochesKohlenstoff - StahlPhosphatiert
15AufsteckringAluminiumlegierungChromatiert
16Typ C Sicherungsring für WelleMaterial: Stahldraht mit hohem Kohlenstoffgehalt
17Magnetische AbschirmplatteGerollte StahlblechGlanzchromatiert (ohne ø6 (Durchmesser: 6 mm), ø10 (Durchmesser: 10 mm))
18aSchalterschiene (beidseitige Verrohrung)AluminiumlegierungKlar eloxieren
18bSchalterschiene (Zentralisierte Verrohrung)AluminiumlegierungKlar eloxieren
19Magnet
20InnensechskantStahlVernickelt
21StahlkugelStahl⌀ 40 (Durchmesser 40 mm)Innensechskant
⌀ 20 (Durchmesser 20 mm), ⌀ 50 (Durchmesser 50 mm), ⌀ 63 (Durchmesser 63 mm)Keine
22Flachkopfschraube mit InnensechskantStahlVernickelt
23Innensechskant-StellschraubeStahlVernickelt
24ZylinderrohrdichtungNBR
25Abnutzungsring ASpezialharz⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Keine
26Abnutzungsring BSpezialharz
27Abnutzungsring CSpezialharz
28KolbenpackungNBR
29LubretainerSpezialharz⌀ 6 (Durchmesser 6 mm) Keine
30Dichtung der SchalterschieneNBRNicht verfügbar für beidseitige Paspelierung

Spezifikationstabelle

ModellABCCBCRDFGGPGWHHAHBHCHPHRHSHTJ × E
CY3R67* -* -* 20.57.65.53* 2018.5191710.51810.5* 17610.5* M4 × 0.7 × 6
CY3R1096.53.220.5126.542725.5262414251424514M4 × 0.7 × 6
CY3R1510.584.220.516.6* 853331.53230173117308.517M5 × 0.8 × 7
CY3R2099.55.23121.6* 963937.53936213824367.524M6 × 1 × 8
CY3R258.59.55.23126.4* 8.564442.5444123.54323.5416.523.5M6 × 1 × 8
CY3R3210.5116.531.533.6* 10.575553.5555229542951729M8 × 1.25 × 10
CY3R4010116.55241.6* 1376563.5676236663662836M8 × 1.25 × 10
CY3R5014148.25252.4* 178.58381.5858045844580945M10 × 1.5 × 15
CY3R6315148.25365.4* 188.59593.59792519651909.551M10 × 1.5 × 15
ModellKLLDMMMNPWQQWTTCWWPWSXYZ
CY3R67343.53.5M3 × 0.53.51960* 1014.5* 10.5209.561035.566*
CY3R109383.54M3 × 0.54.526681417.514201381539.576
CY3R1514534.35M4 × 0.763284181917251671854.594
CY3R2011625.45M4 × 0.7738951720.520401972264107
CY3R2515705.46M5 × 0.86.5431052021.522.54021.572872117
CY3R32137677M6 × 18.554116262428502773579130
CY3R40159078M6 × 11164134342633603274093148
CY3R50251108.610M8 × 1.25158215948304260411050113176
CY3R63241188.610M8 × 1.25169417160324870471060121188
ModellP (Rohrleitungsanschluss)
RohlingTN* TF*
CY3R6M3 × 0.5*
CY3R10M5 × 0.8
CY3R15M5 × 0.8
CY3R20Rc 1/8NPT1/8G1/8
CY3R25Rc 1/8NPT1/8G1/8
CY3R32Rc 1/8NPT1/8G1/8
CY3R40Rc 1/4NPT1/4G1/4
CY3R50Rc 1/4NPT1/4G1/4
CY3R63Rc 1/4NPT1/4G1/4

*2) * Die Markierung zeigt die von der CY1R-Serie abweichenden Abmessungen.

Informationen zur Unterstützung der Auswahl

Modellnummerangabe

Anzahl Beispiele

Anzahl Beispiele

Teilenummer
CY3R6-50
CY3R6-50-M9N
CY3R6-50N
CY3R6-55
CY3R6-60
CY3R6-65
CY3R6-70
CY3R6-75
CY3R6-75-M9NZ
CY3R6-75N
CY3R6-80
CY3R6-80N
CY3R6-85
CY3R6-85-A93L
CY3R6-90
CY3R6-100
CY3R6-100-M9BL
CY3R6-100-M9N
CY3R6-100-M9NWL
CY3R6-100-X1468
CY3R6-100N
CY3R6-110
CY3R6-120
CY3R6-130N
CY3R6-140
CY3R6-142
CY3R6-147N
CY3R6-150
CY3R6-150-M9P
CY3R6-150N
CY3R6-155
CY3R6-160
CY3R6-160N
CY3R6-170
CY3R6-170N
CY3R6-175
CY3R6-180
CY3R6-200
CY3R6-200-A93L
CY3R6-200-M9B
CY3R6-200-M9N
CY3R6-200-M9NL
CY3R6-200N
CY3R6-210N
CY3R6-220
CY3R6-230
CY3R6-241
CY3R6-250
CY3R6-250N
CY3R6-300
CY3R6-300-M9B
CY3R6-300N
CY3R10-35
CY3R10-50
CY3R10-50-A90L
CY3R10-60
CY3R10-60N
CY3R10-70
CY3R10-75
CY3R10-80
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Umgebungsbedingungen Oberflächenbehandlung des Tisches Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type Cushion Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made Type Applicable inner diameter of cylinder
(ø)

205.98 €

1 4 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder50[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80,2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage19$18.519$20-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

269.81 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder50[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetM9N0.5-20,16 bis 0,7Ohne--
-

189.35 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder50[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

210.90 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder55[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

210.90 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder60[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

210.90 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder65[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

210.90 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder70[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

210.90 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder75[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

289.68 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder75[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetM9N5-20,16 bis 0,7Ohne--
-

193.21 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder75[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

210.90 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder80[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

193.21 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder80[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

210.90 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder85[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

257.19 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder85[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetA933-20,16 bis 0,7Ohne--
-

210.90 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder90[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

210.90 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

280.35 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetM9B3-20,16 bis 0,7Ohne--
-

274.73 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetM9N0.5-20,16 bis 0,7Ohne--
-

286.06 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetM9NW3-20,16 bis 0,7Ohne--
-

225.69 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7CY1□6 kompatible Teilespezifikation--

193.23 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder100[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

215.81 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder110[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

215.81 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder120[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

197.23 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder130[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.5190,16 bis 0,7StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne----OhneZylinder-
-

215.81 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder140[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

215.81 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder142[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

197.23 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder147[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

215.81 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

279.65 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.5190,16 bis 0,7StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetM9P0.5Ohne2-OhneZylinder-
-

197.23 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder150[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

220.66 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder155[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

220.66 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder160[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

201.08 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder160[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

220.66 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder170[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

201.08 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder170[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.5190,16 bis 0,7StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne----OhneZylinder-
-

220.66 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder175[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

220.66 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder180[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

220.66 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder200[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

266.95 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder200[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetA933-20,16 bis 0,7Ohne--
-

282.69 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder200[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetM9B0.5-20,16 bis 0,7Ohne--
-

284.48 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder200[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetM9N0.5-20,16 bis 0,7Ohne--
-

292.00 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder200[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetM9N3-20,16 bis 0,7Ohne--
-

201.08 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder200[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

205.02 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder210[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

225.58 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder220[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

225.58 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder230[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.5190,16 bis 0,7StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne----OhneZylinder-
-

225.58 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder241[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

225.58 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder250[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

205.02 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder250[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.5190,16 bis 0,7StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne----OhneZylinder-

230.55 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder300[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

292.56 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder300[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.519-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetM9B0.5-20,16 bis 0,7Ohne--
-

208.94 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder300[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.2346MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage18.5190,16 bis 0,7StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne----OhneZylinder-
-

226.56 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder35[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

226.56 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder50[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

272.85 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder50[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetA903-20,16 bis 0,7Ohne--
-

231.48 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder60[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

209.94 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder60[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferKeineEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

231.48 €

1 9 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder70[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

231.48 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder75[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--
-

231.48 €

1 7 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder80[Aluminium] Aluminiumlegierung0.05 to 0.80.43810MagnetischUniversell einsetzbar[Klar eloxiert] Hart eloxiertes Aluminium[Führungslos] Direkte Montage25.526-StandardausführungM-SchraubeKautschukdämpferJaEingebauter MagnetOhne---0,16 bis 0,7Ohne--

Loading...

Technischer Support