Automatisches Ablassventil, Serie AD402 / 600

Automatisches Ablassventil, Serie AD402 / 600
  • Sonderpreis
A drain valve made by SMC.
[Features]
· Resistant to dust and corrosion, operates reliably, and includes a bowl guard as standard.
[Applications]
· The drain is automatically and reliably discharged, without requiring human intervention.

(i)Hinweis

  • Produktbilder sind Darstellungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD402-02
AD402-02-2
AD402-03
AD402-04
AD402-04-2
AD402-F04
AD402-N04
AD402-N04-2
AD600-06
AD600-10
AD600-N06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung mit Einlassanschluss Einlassverbindung – Nenngröße Anschlussschraube Ausführung mit Auslassanschluss Nenngröße Auslassschraube Max. Betriebsdruck
(MPa)
Semi-Standard

61.48 €

1 4 Arbeitstage [R(Rc)] Rc1/4B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1,0Ohne

62.27 €

1 26 Arbeitstage [R(Rc)] Rc1/4B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Metall

61.48 €

1 26 Arbeitstage [R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Ohne

61.48 €

39.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[R(Rc)] Rc[1/2B] 1/2B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1,0Ohne

62.21 €

1 26 Arbeitstage [R(Rc)] Rc[1/2B] 1/2B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Metall

61.48 €

1 4 Arbeitstage G[1/2B] 1/2BG[3/8B] 3/8B1,0Ohne

61.48 €

1 26 Arbeitstage NPT[1/2B] 1/2BNPT[3/8B] 3/8B1Ohne

62.27 €

1 26 Arbeitstage NPT[1/2B] 1/2BNPT[3/8B] 3/8B1Metall

144.18 €

1 4 Arbeitstage [R(Rc)] Rc3/4B[R(Rc)] Rc3/4B1,0-

144.18 €

1 26 Arbeitstage [R(Rc)] Rc1B[R(Rc)] Rc1B1-

144.18 €

1 26 Arbeitstage NPT3/4BNPT3/4B--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Evakuierer entleeren Ablasser Automatischer Auswurf Abflussbetriebsmethode Float-Modell
Versorgungsspannung Kein Spannungsversorgung

Technischer Support