Klemmringe / ANPS / Kunststoff / zweiteilig

Klemmringe / ANPS / Kunststoff / zweiteilig
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Geteilte Stellringe.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA).
Druckbefestigung.
Einsatz wenn eine axiale Montage des Ringes auf der Welle nicht möglich ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
319901
319911
319921
319931
319941
319945
319951
319961
319971
319981
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
d1 x Maximales Anzugsdrehmoment
(Nm)
Beschreibung

3.10 €

1.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

123513M412ANPS-12

3.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

143513M412ANPS-14

2.82 €

10 4 Arbeitstage 163513M412ANPS-16

3.17 €

1.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

184014M40.752ANPS-18

2.88 €

10 4 Arbeitstage 204014M40.752ANPS-20

3.63 €

1.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

225014M52.43ANPS-22

3.00 €

10 4 Arbeitstage 255014M52.43ANPS-25

3.30 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 305014M52.43ANPS-30

3.54 €

1.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

356514M50.153ANPS-35

3.22 €

10 4 Arbeitstage 406514M50.153ANPS-40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Technopolymer

Technischer Support