Rändelmuttern mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / B.193

Rändelmuttern mit Außengewinde, Durchgangsgewinde, Innengewinde / B.193
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 5 - 21 mm, 11 - 32 mm / [Durchmesser Griff] 15 - 50 mm



Die Rändelmuttern von ELESA bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration steht Edelstahl als Material bereit. Der Griffbereich der Rändelmuttern liegt zwischen 5 bis 21 mm oder 11 bis 32 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 15 bis 50 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
102101
102102
102103
102115
102116
102117
102121
102122
102123
102131
102132
102133
102221
102222
102224
102301
102321
102322
102323
102325
102326
102401
102421
102422
102501
102521
102522
102523
2101
2102
2103
2111
2115
2116
2117
2121
2122
2123
2131
2132
2133
2201
2211
2221
2222
2223
2224
2301
2311
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2401
2411
2412
2421
2422
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 d3 Durchmesser h Produktlinie l2 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

3.21 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage --------------

3.21 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage --------------

3.21 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M5-Rostfreier Stahl151111-156Inox2SacklochB.193-SSTB.193/15-SST-M5

5.53 €

2.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M36-151111-15-Inox2GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/15-SST-p-M3x6

5.64 €

2.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M310-151111-15-Inox2GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/15-SST-p-M3x10

5.75 €

2.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M316-151111-15-Inox2GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/15-SST-p-M3x16

4.75 €

2.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M46Rostfreier Stahl151111-15-Inox2GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/15-SST-p-M4x6

5.24 €

2.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M410Rostfreier Stahl151111-15-Inox2GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/15-SST-p-M4x10

5.59 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M416-151111-15-Inox2GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/15-SST-p-M4x16

3.72 €

1.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M510Rostfreier Stahl151111-15-Inox2GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/15-SST-p-M5x10

3.76 €

1.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M516-151111-15-Inox2GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/15-SST-p-M5x16

3.72 €

1.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M525-151111-15-Inox2GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/15-SST-p-M5x25

4.09 €

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M510Rostfreier Stahl181213-20-Inox3GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/18-SST-p-M5x10

4.24 €

2.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M516-181213-20-Inox3GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/18-SST-p-M5x16

4.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M525Rostfreier Stahl181213-20-Inox3GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/18-SST-p-M5x25

4.05 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--221415-206Inox4SacklochB.193-SSTB.193/20-SST-M6

4.58 €

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M610-221415-20-Inox4GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/20-SST-p-M6x10

4.60 €

2.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M616-221415-20-Inox4GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/20-SST-p-M6x16

4.64 €

2.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M625Rostfreier Stahl221415-20-Inox4GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/20-SST-p-M6x25

4.22 €

25 4 Arbeitstage M620Rostfreier Stahl221415-20-Inox4GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/20-SST-p-M6x20

4.69 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage M630-221415-20-Inox4GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/20-SST-p-M6x30

4.38 €

2.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--261819-2510Inox6SacklochB.193-SSTB.193/25-SST-M6

4.80 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage M616Rostfreier Stahl261819-25-Inox6GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/25-SST-p-M6x16

4.91 €

2.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M625-261819-25-Inox6GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/25-SST-p-M6x25

3.98 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage M8-Rostfreier Stahl311824-3010Inox6SacklochB.193-SSTB.193/30-SST-M8

6.51 €

3.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M816Rostfreier Stahl311824-30-Inox6GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/30-SST-p-M8x16

7.28 €

3.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M825Rostfreier Stahl311824-30-Inox6GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/30-SST-p-M8x25

7.90 €

3.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M840-311824-30-Inox6GewindeschraubeB.193-SST-pB.193/30-SST-p-M8x40

1.72 €

0.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M3--151111-156-2SacklochB.193-BB.193/15 B-M3

1.56 €

25 4 Arbeitstage M4--151111-156-2SacklochB.193-BB.193/15 B-M4

1.74 €

0.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5--151111-155-2SacklochB.193-BB.193/15 B-M5

2.38 €

1.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M4--15111161510-2DurchgangsbohrungB.193-FPB.193/15 FP-M4

2.82 €

1.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M36-151111-15--2GewindeschraubeB.193-pB.193/15 p-M3x6

2.82 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M310-151111-15--2GewindeschraubeB.193-pB.193/15 p-M3x10

3.06 €

1.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M316-151111-15--2GewindeschraubeB.193-pB.193/15 p-M3x16

1.65 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M46-151111-15--2GewindeschraubeB.193-pB.193/15 p-M4x6

1.67 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M410-151111-15--2GewindeschraubeB.193-pB.193/15 p-M4x10

1.72 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M416-151111-15--2GewindeschraubeB.193-pB.193/15 p-M4x16

1.67 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage M510-151111-15--2GewindeschraubeB.193-pB.193/15 p-M5x10

1.96 €

0.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M516-151111-15--2GewindeschraubeB.193-pB.193/15 p-M5x16

1.96 €

0.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M525-151111-15--2GewindeschraubeB.193-pB.193/15 p-M5x25

1.94 €

0.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5--181213-205-3SacklochB.193-BB.193/18 B-M5

2.27 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M5--18121372010-3DurchgangsbohrungB.193-FPB.193/18 FP-M5

2.00 €

0.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M510-181213-20--3GewindeschraubeB.193-pB.193/18 p-M5x10

2.00 €

0.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M516-181213-20--3GewindeschraubeB.193-pB.193/18 p-M5x16

2.07 €

0.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M540-181213-20--3GewindeschraubeB.193-pB.193/18 p-M5x40

2.31 €

1.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M525-181213-20--3GewindeschraubeB.193-pB.193/18 p-M5x25

2.16 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--221415-206-4SacklochB.193-BB.193/20 B-M6

2.27 €

1.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--22141582011-4DurchgangsbohrungB.193-FPB.193/20 FP-M6

1.98 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage M610-221415-20--4GewindeschraubeB.193-pB.193/20 p-M6x10

1.80 €

25 4 Arbeitstage M616-221415-20--4GewindeschraubeB.193-pB.193/20 p-M6x16

1.98 €

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M625-221415-20--4GewindeschraubeB.193-pB.193/20 p-M6x25

2.07 €

0.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M640-221415-20--4GewindeschraubeB.193-pB.193/20 p-M6x40

2.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M620-221415-20--4GewindeschraubeB.193-pB.193/20 p-M6x20

2.18 €

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M630-221415-20--4GewindeschraubeB.193-pB.193/20 p-M6x30

2.56 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--261819-2510-6SacklochB.193-BB.193/25 B-M6

3.15 €

1.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M6--261819102515-6DurchgangsbohrungB.193-FPB.193/25 FP-M6

3.15 €

1.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M8--261819102515-6DurchgangsbohrungB.193-FPB.193/25 FP-M8

2.31 €

1.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M616-261819-25--6GewindeschraubeB.193-pB.193/25 p-M6x16

2.18 €

25 4 Arbeitstage M625-261819-25--6GewindeschraubeB.193-pB.193/25 p-M6x25

Loading...

Technischer Support