Rändelmuttern / B.220 / hohe Form / Sackloch

Rändelmuttern / B.220 / hohe Form / Sackloch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Griffbereich] 10 mm, 21 mm, 15 mm / [Durchmesser Griff] 35 mm



Die Rändelmuttern von ELESA zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelmuttern misst 10 mm, 21 mm oder 15 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 35 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2901

Teilenummer
2901
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.28 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø 10 Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 35 Grundkörper, Höhe t(mm) 21
d1 18 Durchmesser 35 h 10
l1 15 l2 8 Art des Zusammenbaus Sackloch
Beschreibung B.220/35

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmuttern / B.220 / hohe Form / Sackloch, die Teilenummer ist 2901.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2901.

Technischer Support