Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 12 - 20 mm, 25 - 32 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 30 mm, 21 - 31 mm
Die Rändelmuttern von ELESA bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Erhältlich sind sie im Material Edelstahl. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelmuttern misst 12 bis 20 mm oder 25 bis 32 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 20 bis 30 mm, 21 bis 31 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
151102 |
151112 |
151123 |
3001 |
3002 |
3011 |
3111 |
3112 |
3121 |
3201 |
3202 |
3203 |
3211 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.81 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | - | Rostfreier Stahl | 21 | 25 | 13 | 20 | 12 | Clean | 12 | Sackloch | B.259-CLEAN | B.259/20-SST-M6 CLEAN | |
10.91 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | - | - | 26 | 28 | 16 | 25 | 13 | Inox | 15 | Sackloch | B.259-CLEAN | B.259/25-SST-M8 CLEAN | |
11.57 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | - | - | 31 | 32 | 19 | 30 | 17 | Inox | 17 | Sackloch | B.259-CLEAN | B.259/30-SST-M10 CLEAN | |
2.64 € 1.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | - | - | 21 | 25 | 13 | 20 | 16 | - | 12 | Sackloch | B.259-B | B.259/20 B-M5 | |
2.40 € | 25 | 4 Arbeitstage | M6 | - | - | 21 | 25 | 13 | 20 | 16 | - | 12 | Sackloch | B.259-B | B.259/20 B-M6 | ||
2.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 16 | - | 21 | 25 | 13 | 20 | - | - | 12 | Gewindeschraube | B.259-p | B.259/20 p-M6x16 | |
3.15 € 1.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | - | 26 | 28 | 16 | 25 | 16 | - | 15 | Sackloch | B.259-B | B.259/25 B-M6 | |
3.52 € 1.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | - | 26 | 28 | 16 | 25 | 20 | - | 15 | Sackloch | B.259-B | B.259/25 B-M8 | |
3.19 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | 20 | - | 26 | 28 | 16 | 25 | - | - | 15 | Gewindeschraube | B.259-p | B.259/25 p-M8x20 | |
3.81 € 1.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | - | 31 | 32 | 19 | 30 | 16 | - | 17 | Sackloch | B.259-B | B.259/30 B-M6 | |
4.07 € 1.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | - | 31 | 32 | 19 | 30 | 20 | - | 17 | Sackloch | B.259-B | B.259/30 B-M8 | |
4.03 € 1.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | - | - | 31 | 32 | 19 | 30 | 17 | - | 17 | Sackloch | B.259-B | B.259/30 B-M10 | |
3.76 € 1.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 25 | - | 31 | 32 | 19 | 30 | - | - | 17 | Gewindeschraube | B.259-p | B.259/30 p-M8x25 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
Durchmesser
h
Produktlinie
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften