BAG2-180 - Stativfüsse mit Anschlussstück -Thermoplast

BAG2-180 - Stativfüsse mit Anschlussstück -Thermoplast
  • Mengenrabatt
Stativfüße mit Anschlussstück aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, mit M10 Schrauben, Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304.
Durch die abgerundeten Formen sind die Stativfüße leicht zu reinigen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
419622
419623
419624
419625
419626
419627
419628
419629
419630
419631
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulenbohrungs-Ø D
(mm)
Halterungsmaterial d Leitung (BSP/GAS) d1 Leitung d1 Leitung (BSP/GAS) Unterausführung Produktlinie Beschreibung

34.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60.3[Kunststoff] Technopolymer2"48.31"1/2BAG2-180-A-BAG2-180-60-48-A

36.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60.3Rostfreier Stahl2"48.31"1/2BAG2-180-SSTInoxBAG2-180-60-48-SST

34.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60.3[Kunststoff] Technopolymer2"42.41"1/4BAG2-180-A-BAG2-180-60-42-A

36.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60.3Rostfreier Stahl2"42.41"1/4BAG2-180-SSTInoxBAG2-180-60-42-SST

34.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48.3[Kunststoff] Technopolymer1"1/248.31"1/2BAG2-180-A-BAG2-180-48-48-A

36.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48.3Rostfreier Stahl1"1/248.31"1/2BAG2-180-SSTInoxBAG2-180-48-48-SST

34.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48.3[Kunststoff] Technopolymer1"1/242.41"1/4BAG2-180-A-BAG2-180-48-42-A

36.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48.3Rostfreier Stahl1"1/242.41"1/4BAG2-180-SSTInoxBAG2-180-48-42-SST

34.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42.4[Kunststoff] Technopolymer1"1/442.41"1/4BAG2-180-A-BAG2-180-42-42-A

36.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42.4[Kunststoff] Technopolymer1"1/442.41"1/4BAG2-180-SSTInoxBAG2-180-42-42-SST

Loading...

  1. 1

Technischer Support