BAS2 - Stativfüsse mit Anschlussstück -Thermoplast

BAS2 - Stativfüsse mit Anschlussstück -Thermoplast
  • Mengenrabatt
Stativfüße mit Anschlussstück aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, mit M10 Schrauben, Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl oder Edelstahl AISI 304.
Durch die abgerundeten Formen sind die Stativfüße leicht zu reinigen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
419632
419633
419634
419635
419636
419637
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Säulenbohrungs-Ø D
(mm)
Halterungsmaterial d Leitung (BSP/GAS) Unterausführung Produktlinie Beschreibung

33.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60.3[Kunststoff] Technopolymer2"BAS2-A-BAS2-60-A

35.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60.3Rostfreier Stahl2"BAS2-SSTInoxBAS2-60-SST

33.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48.3[Kunststoff] Technopolymer1"1/2BAS2-A-BAS2-48-A

35.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48.3Rostfreier Stahl1"1/2BAS2-SSTInoxBAS2-48-SST

33.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42.4[Kunststoff] Technopolymer1"1/4BAS2-A-BAS2-42-A

35.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42.4[Kunststoff] Technopolymer1"1/4BAS2-SSTInoxBAS2-42-SST

Loading...

  1. 1

Technischer Support