BMS - Türschnäpper -Thermoplast

BMS - Türschnäpper -Thermoplast
  • Mengenrabatt
Türschnäpper in glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz oder fenstergrau RAL 7040, Federn, Schraube und Unterlegscheibe aus Edelstahl.
Wahlweise mit Schnappverschluss und Entriegelung oder mit Schnappverschluss und manueller Entriegelung durch einen Hebel oder mit Schnappverschluss und manueller Entriegelung durch einen 8-mm-Sechskantschlüssel oder mit Schnappverschluss und manueller Entriegelung durch einen zweiflügeligen Schlüssel aus Kunststoff Thermoplast (Polyamid).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
627001
627001-C33
627006
627006-C33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Öffnungskraft Einheit F1
(N)
Schließkraft Einheit F2
(N)
Unterausführung Beschreibung

4.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10060BMSBMS.32-25-CH4

4.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10060BMSBMS.32-25-CH4-C33

4.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -25BMS.LBMS.L-32-25-CH4

4.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -25BMS.LBMS.L-32-25-CH4-C33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Technopolymer

Technischer Support