Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 5 - 20 mm, 11.5 - 28.5 mm / [Durchmesser Griff] 10 - 50 mm, 12 - 50 mm
Die Rändelmuttern von ELESA bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Als Material steht Edelstahl zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelmuttern misst 5 bis 20 mm oder 11.5 bis 28.5 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 10 bis 50 mm, 12 bis 50 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | d2 | d3 | Durchmesser | h | Produktlinie | l2 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.77 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.40 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.53 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.33 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.33 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M5 | - | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | 5 | Inox | 6 | Sackloch | BT-SST | BT.20-SST-M5 | ||
2.40 € 1.15 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | - | Rostfreier Stahl | 20 | 16 | 11.5 | 11 | 6 | 20 | 12 | Inox | 6 | Durchgangsbohrung | BT-SST-FP | BT.20-SST-FP-M5 | ||
2.18 € | 10 | 4 Arbeitstage | M5 | 10 | Rostfreier Stahl | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | - | Inox | 6 | Gewindeschraube | BT-SST-p | BT.20-SST-p-M5x10 | |||
2.40 € 1.15 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 16 | Rostfreier Stahl | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | - | Inox | 6 | Gewindeschraube | BT-SST-p | BT.20-SST-p-M5x16 | ||
2.49 € 1.20 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | Rostfreier Stahl | 26 | 19 | 16 | 15 | - | 25 | 8 | Inox | 8 | Sackloch | BT-SST | BT.25-SST-M6 | ||
2.53 € 1.21 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | - | 26 | 19 | 16 | 15 | 7 | 25 | 14 | Inox | 8 | Durchgangsbohrung | BT-SST-FP | BT.25-SST-FP-M6 | ||
1.96 € 0.94 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 16 | - | 26 | 19 | 16 | 15 | - | 25 | - | Inox | 8 | Gewindeschraube | BT-SST-p | BT.25-SST-p-M6x16 | ||
2.05 € 0.98 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 20 | Rostfreier Stahl | 26 | 19 | 16 | 15 | - | 25 | - | Inox | 8 | Gewindeschraube | BT-SST-p | BT.25-SST-p-M6x20 | ||
2.22 € 1.07 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 30 | Rostfreier Stahl | 26 | 19 | 16 | 15 | - | 25 | - | Inox | 8 | Gewindeschraube | BT-SST-p | BT.25-SST-p-M6x30 | ||
2.75 € 1.32 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | - | 32 | 22 | 17 | 21 | - | 30 | 10 | Inox | 9 | Sackloch | BT-SST | BT.32-SST-M8 | ||
2.78 € 1.33 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | - | 32 | 22 | 17 | 21 | 10 | 30 | 16 | Inox | 9 | Durchgangsbohrung | BT-SST-FP | BT.32-SST-FP-M8 | ||
2.75 € 1.32 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 16 | - | 32 | 22 | 17 | 21 | - | 30 | - | Inox | 9 | Gewindeschraube | BT-SST-p | BT.32-SST-p-M8x16 | ||
2.75 € 1.32 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 20 | - | 32 | 22 | 17 | 21 | - | 30 | - | Inox | 9 | Gewindeschraube | BT-SST-p | BT.32-SST-p-M8x20 | ||
2.75 € 1.32 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 30 | Rostfreier Stahl | 32 | 22 | 17 | 21 | - | 30 | - | Inox | 9 | Gewindeschraube | BT-SST-p | BT.32-SST-p-M8x30 | ||
1.21 € 0.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | - | - | 12 | 11.5 | 9.5 | 6 | - | 10 | 6 | - | 4 | Sackloch | BT-B | BT.12 B-M3 | ||
1.21 € 0.58 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | - | - | 12 | 11.5 | 9.5 | 6 | - | 10 | 6 | - | 4 | Sackloch | BT-B | BT.12 B-M4 | ||
1.21 € 0.58 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | - | - | 12 | 11.5 | 9.5 | 6 | - | 10 | 6 | - | 4 | Sackloch | BT-B | BT.12 B-M5 | ||
1.19 € 0.57 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M3 | - | - | 16 | 13 | 11 | 9 | - | 15 | 6 | - | 5 | Sackloch | BT-B | BT.16 B-M3 | ||
1.19 € 0.57 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | - | - | 16 | 13 | 11 | 9 | - | 15 | 6 | - | 5 | Sackloch | BT-B | BT.16 B-M4 | ||
1.19 € 0.57 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | - | - | 16 | 13 | 11 | 9 | - | 15 | 6 | - | 5 | Sackloch | BT-B | BT.16 B-M5 | ||
1.19 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.19 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M4 | - | - | 16 | 13 | 11 | 9 | 5 | 15 | 10 | - | 5 | Durchgangsbohrung | BT-FP | BT.16 FP-M4 | ||
1.19 € 0.57 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | - | - | 16 | 13 | 11 | 9 | 6 | 15 | 10 | - | 5 | Durchgangsbohrung | BT-FP | BT.16 FP-M5 | |
1.87 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.83 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.87 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.12 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.12 € 0.54 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 10 | - | 12 | 11.5 | 9.5 | 6 | - | 10 | - | - | 4 | Gewindeschraube | BT-p | BT.12 p-M4x10 | ||
1.19 € 0.57 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 16 | - | 12 | 11.5 | 9.5 | 6 | - | 10 | - | - | 4 | Gewindeschraube | BT-p | BT.12 p-M4x16 | ||
1.19 € 0.57 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 10 | - | 12 | 11.5 | 9.5 | 6 | - | 10 | - | - | 4 | Gewindeschraube | BT-p | BT.12 p-M5x10 | ||
1.19 € 0.57 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 16 | - | 12 | 11.5 | 9.5 | 6 | - | 10 | - | - | 4 | Gewindeschraube | BT-p | BT.12 p-M5x16 | ||
1.76 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.76 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.76 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.19 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.19 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 10 | - | 16 | 13 | 11 | 9 | - | 15 | - | - | 5 | Gewindeschraube | BT-p | BT.16 p-M4x10 | ||
1.19 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 16 | - | 16 | 13 | 11 | 9 | - | 15 | - | - | 5 | Gewindeschraube | BT-p | BT.16 p-M4x16 | ||
1.65 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 20 | - | 16 | 13 | 11 | 9 | - | 15 | - | - | 5 | Gewindeschraube | BT-p | BT.16 p-M4x20 | ||
1.87 € 0.90 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 30 | - | 16 | 13 | 11 | 9 | - | 15 | - | - | 5 | Gewindeschraube | BT-p | BT.16 p-M4x30 | ||
1.21 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 10 | - | 16 | 13 | 11 | 9 | - | 15 | - | - | 5 | Gewindeschraube | BT-p | BT.16 p-M5x10 | ||
1.21 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M5 | 16 | - | 16 | 13 | 11 | 9 | - | 15 | - | - | 5 | Gewindeschraube | BT-p | BT.16 p-M5x16 | ||
1.21 € 0.58 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | - | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | 6 | - | 6 | Sackloch | BT-B | BT.20 B-M5 | ||
1.21 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | - | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | 6 | - | 6 | Sackloch | BT-B | BT.20 B-M6 | ||
1.19 € 0.57 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | - | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | 6 | 15 | 12 | - | 6 | Durchgangsbohrung | BT-FP | BT.20 FP-M5 | ||
1.19 € 0.57 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | 7 | 20 | 12 | - | 6 | Durchgangsbohrung | BT-FP | BT.20 FP-M6 | ||
1.12 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 10 | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | - | - | 6 | Gewindeschraube | BT-p | BT.20 p-M5x10 | ||
1.21 € 0.58 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 16 | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | - | - | 6 | Gewindeschraube | BT-p | BT.20 p-M5x16 | ||
1.50 € 0.72 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 20 | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | - | - | 6 | Gewindeschraube | BT-p | BT.20 p-M5x20 | ||
1.23 € 0.59 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 25 | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | - | - | 6 | Gewindeschraube | BT-p | BT.20 p-M5x25 | ||
1.12 € 0.54 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 10 | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | - | - | 6 | Gewindeschraube | BT-p | BT.20 p-M6x10 | ||
1.21 € 0.58 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 16 | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | - | - | 6 | Gewindeschraube | BT-p | BT.20 p-M6x16 | ||
1.21 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 25 | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | - | - | 6 | Gewindeschraube | BT-p | BT.20 p-M6x25 | ||
1.23 € | 10 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 40 | - | 20 | 16 | 11.5 | 11 | - | 20 | - | - | 6 | Gewindeschraube | BT-p | BT.20 p-M6x40 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
d2
d3
Durchmesser
h
Produktlinie
l2
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften