Flachscharniere / CFAX / 215° (-35° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)

Flachscharniere / CFAX / 215° (-35° +180°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharniere.
Hochelastischer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.
Kunststoff Thermoplast (Acetalharz POM), schwarz, matt.
Drehwinkel: -35° und +180°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
422421
422423
422425
422431
422433
422435
422441
422443
422445
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
f f1 b1 d d1 d3 d4 d5 h H h1 h2 h3 Bohrung Drehmoment 1 Unterausführung Art des Zusammenbaus Beschreibung

4.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

39.538.525.125143M4---6.5149.59.5-M45CFAX-BSacklochCFAX.40 B-M4

2.22 €

20 Verfügbar 1 Arbeitstag 39.538.525.125143-4.58.5--149.59.5-4.51CFAX-SHDurchgangsbohrungCFAX.40 SH-4

2.22 €

20 Verfügbar 1 Arbeitstag 39.538.525.125143-4.5-8.5-149.59.54.54.51CFAX-CHDurchgangsbohrungCFAX.40 CH-4

6.36 €

20 Verfügbar 1 Arbeitstag 49.54830.531174M5---8.5191311-M55CFAX-BSacklochCFAX.49 B-M5

3.41 €

20 Verfügbar 1 Arbeitstag 49.54830.531174-5.510--191311-5.52CFAX-SHDurchgangsbohrungCFAX.49 SH-5

3.41 €

20 Verfügbar 1 Arbeitstag 49.54830.531174-5.5-10-1913115.55.52CFAX-CHDurchgangsbohrungCFAX.49 CH-5

8.89 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 65644040245M6---9231513.5-M65CFAX-BSacklochCFAX.65 B-M6

4.38 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 65644040245-6.512.5--231513.5-6.53CFAX-SHDurchgangsbohrungCFAX.65 SH-6

4.38 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 65644040245-6.5-11-231513.56.56.55CFAX-CHDurchgangsbohrungCFAX.65 CH-6

Loading...

  1. 1

Technischer Support