Eckscharniere / CFF / Innengewinde / -10° +190° / Kunststoff (Technopolymer)

Eckscharniere / CFF / Innengewinde / -10° +190° / Kunststoff (Technopolymer)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Scharniere für schmale Türen.
Hochelastischer Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz matt.
Achse Edelstahl AISI 303.
Drehwinkel: -10° und +190°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
423511
423521
423531
423611
423621
423631
423711
423721
423731
423811
423821
423831
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
f b1 b2 d d1 d2 h h1 l Bohrung Gewindeschraube Drehmoment B Drehmoment p Art des Zusammenbaus Beschreibung

7.83 €

20 Verfügbar 1 Arbeitstag 30.51915712.52.5M3-49.5-M3-1-SacklochCFF.30 B-M3

4.95 €

2.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30.51915712.52.5-M3-9.513-M3-0.5GewindeschraubeCFF.30 p-M3x13

6.36 €

3.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30.51915712.52.5M3M349.513M3M310.5Sackloch-GewindeschraubeCFF.30 B-M3-p-M3x13

9.13 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.524209.516.54M4-5.512-M4-4-SacklochCFF.40 B-M4

6.40 €

20 Verfügbar 1 Arbeitstag 40.524209.516.54-M4-1218-M4-1.5GewindeschraubeCFF.40 p-M4x18

7.83 €

20 Verfügbar 1 Arbeitstag 40.524209.516.54M4M45.51218M4M441.5Sackloch-GewindeschraubeCFF.40 B-M4-p-M4x18

8.54 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 48.5302411.5205M5-6.515-M5-5-SacklochCFF.48 B-M5

7.61 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 48.5302411.5205-M5-1517-M5-4GewindeschraubeCFF.48 p-M5x17

8.12 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 48.5302411.5205M5M56.51517M5M554Sackloch-GewindeschraubeCFF.48 B-M5-p-M5x17

9.86 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 6642331527.56M6-921-M6-5-SacklochCFF.66 B-M6

8.82 €

10 Verfügbar 1 Arbeitstag 6642331527.56-M6-2116-M6-4GewindeschraubeCFF.66 p-M6x16

9.26 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 6642331527.56M6M692118M6M654Sackloch-GewindeschraubeCFF.66 B-M6-p-M6x16

Loading...

  1. 1

Technischer Support